Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Vattenverk väljer kostnadseffektiv UV-lösning

Vattenverk väljer kostnadseffektiv UV-lösning

När Sydvatten AB behövde en UV-anläggning för dricksvattendesinfektion till sitt vattenverk i Skåne valde man ett anpassat system av Xylems märke WEDECO.Med den här avancerade lösningen kan Sydvatten leverera rent, behandlat dricksvatten till 900 000 människor i 16 kommuner och får kapacitet att bygga ut med upp till 25 procent för framtida behov. 

Av Isabelle Kliger 

– Vi behövde en effektiv UV-vattenbehandlingslösning som var både kostnadseffektiv och energieffektiv, och samtidigt kunde garantera säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. När vi tog hänsyn till alla dessa parametrar blev WEDECO-lösningen det självklara valet, säger Stefan Johnsson, kvalitetsansvarig vid Sydvatten. 

UV-tekniken anses vara framtidens vattendesinfektionslösning tack vare dess unika förmåga att förhindra uppkomsten av skadliga biprodukter som trihalometaner (THM) som bildas vid klorering. Den utgör dessutom en utmärkt barriär mot parasiter och virus. Xylem WEDECO är känt för sin expertis inom UV-desinfektion och har över 250 000 UV- och ozondesinfektionssystem installerade runtom i världen. 

– Sverige har ingen lagstiftning som uttryckligen kräver att vi UV-behandlar vårt vatten. Däremot måste vi enligt lag se till att vattnet vi levererar är hälsosamt och rent. Med den här lösningen blir vi betydligt mindre beroende av klor och kan leverera ett säkert och desinficerat vatten av högsta kvalitet till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt, säger Johnsson. 

Sveriges största UV-desinfektionsprojekt 

Xylem kommer att leverera fyra WEDECO-desinfektionssystem av modellen K143 UV. Därmed uppgraderas det kommunägda Sydvatten AB som har varit verksamt i över 50 år. Uppgraderingen är Sveriges hittills största UV-desinfektionsprojekt. 

– Vi kunde redan erbjuda utmärkt vattensäkerhet med våra två befintliga barriärlösningar. Men när den här tredje förbättrade barriären är på plats kan vi garantera ett enastående skydd mot parasiter och virus. Jag ser den här lösningen som ett slags försäkring inför framtiden, säger Johnsson. 

WEDECO K143-systemen har 13 rader var med 12 UV-lampor och kommer att behandla 4 300 kubikmeter vatten per timme totalt. Systemet har utformats med tanke på installationskraven och en eventuell framtida utbyggnad. De olika segmenten är därför bultade i stället för svetsade. På så sätt blir det möjligt att utöka med fler lamprader i framtiden om efterfrågan på dricksvattnet skulle öka. 

– WEDECO och Xylem ligger verkligen i framkant när det gäller UV-desinfektionslösningar. Genom att investera i den här anläggningen har vi fått tillgång till den allra senaste tekniken, som till exempel de senaste lågenergi-UV-lamporna. Detta är en teknik som bygger på många års forskning och utveckling, säger Johnsson.  

Läs mer om WEDECO UV systems.

efter Isabelle Kliger