Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Flygt-pumpar sänker energikostnader med 31 procent

Flygt-pumpar sänker energikostnader med 31 procent

Staden Bathurst i New Brunswick i Kanada hade stora problem med fibrer som satte igen pumparna i en avloppspumpstation. Problemet orsakade även höga energikostnader.Man valde att installera en Flygt N-pumplösning, och under det första året har inga problem med igensättning rapporterats. De månatliga energi­kostnaderna har dessutom minskat med i genomsnitt 31 procent. 

Av Andre Van Der Velden 

Våren 2012 krävde pumparna i en avloppspumpstation i Bathurst underhåll varje månad på grund av tjocka fiberansamlingar som orsakade igensättning. Anläggningens egen servicebil, som ändå var utrustad med lyft, räckte inte till för att ta upp de tunga pumparna, och man var tvungen att hyra en kranbil vid varje tillfälle. 

Incidenterna med igensättning bara förvärrades för var månad som gick. De ökade till en gång i veckan och till slut två gånger i veckan, vilket ledde till kraftigt ökade arbets- och servicekostnader. Man hade också problem med mjukstartare som lade av och fick därför byta ut två stycken inom loppet av 18 månader. Dessutom visade lindningsprover på anläggningens pumpar tidiga tecken på dåliga statorer på grund av överhettning. 

Man var tvungen att bestämma sig för om man skulle fortsätta hålla på att serva igensatta pumpar eller börja se sig om efter alternativa lösningar. 

Lösningen: Flygt N-pumpar 

Xylem föreslog att man skulle byta ut de dränkbara avloppspumparna på 20 hk, som kom från en konkurrent och hade varit i drift i lite drygt ett år, mot N-3171-pumpar med Flygt N-teknik (435 mt 25 hk). Flygt N-teknikens fördelar är bland annat igensättningsfri pumpning, innovativt självrengörande pumphjul och flexibel, modulär konstruktion, vilket ger jämn verkningsgrad. Flygt N-pumpar omfattas även av Xylems TotalCare-tjänster som garanterar en säker drift. 

I samtalen med Vincent Wood, som är ansvarig för behandlingsprocesser och anläggningsservice i Bathurst, kunde Xylem lova energibesparingar på minst 25 procent för anläggningen om rätt Flygt N-pump installerades. 

I maj 2012 lade Bathurst en beställning hos Xylem. En Flygt N-3171-pump med en 6-tums förborrad flänsanslutning användes med det befintliga systemet med ANSI-flänsadapter och gejdrör. Den första Flygt N-pumpen installerades i början av juli och den andra två veckor senare. 

Resultatet: jämn verkningsgrad 

Under det första året med Flygt N-pumpteknik har inga problem med igensättning rapporterats. Flygt-pumparna har inte behövt tas upp en enda gång sedan installationen. Dessutom har lägre strömförbrukning rapporterats för Flygt-pumparna trots att deras motor har större effekt. Överhettade mjukstartare är inte heller längre något problem, och de månatliga energikostnaderna har minskat med i genomsnitt 31 procent jämfört med föregående år. 

– Pumparna fungerar oerhört bra. Sedan vi installerade pumparna i juli har vi inte varit ute vid stationen igen. Mjukstartarna har inte lagt av. Det här är ett kombinerat avloppsbräddningssystem, så flödet kan vara väldigt högt, framförallt vid mycket regn, säger Vincent Wood, förman och ansvarig för behandlingsprocesser och anläggningsservice i Bathurst. 

I Bathurst är man så imponerad av energikostnadsbesparingarna att man bestämt sig för att inom kort uppgradera fler stationer med Flygt-pumpar. 

Läs mer om Flygt N-pumpteknik.

efter Andre Van Der Velden