It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pump minskar driftavbrotten för sydafrikansk grisuppfödare

Flygt-pump minskar driftavbrotten för sydafrikansk grisuppfödare

Harmony Piggeries, en grisuppfödare strax utanför Hennenman i Sydafrika, hade problem med att hålla rent i båsen på grund av en krånglande pump.Xylems distributionspartner Imperial Developments föreslog att de skulle installera en Flygt-pump i stället för den B-rampump de hade. Efter åtta månader med bekymmersfri pumpning är resultatet lägre energiförbrukning, färre driftavbrott och friskare grisar.

Grisuppfödaren Harmony Piggeries i Fristatsprovinsen i Sydafrika har konstant 25 000 grisar. Grisarna står i bås där de får sin mat, vilket leder till att golvet också blir fullt av dynga.

På gården används en spolningsprocess för att forsla bort dyngan från båsen. Avlopps­vattnet rinner sedan ned i en stor brunn där det pumpas vidare bort till nät där vattnet skiljs från dyngan. Men rengöringen av båsen hade blivit problematisk för uppfödaren.

Täta pumpfel och dyra reparationer

För att pumpa avloppsvattnet från brunnen till näten 600 meter längre bort hade uppfödaren en 55 kW-pump med B-ram. Det största problemet var att den trådiga grisavföringen gjorde att pumpen sattes igen och havererade titt som tätt. Problemet förvärrades ytterligare av att arbetarna dessutom tappade plastflaskor, träbitar och trasor i vattnet emellanåt.

Pumpen – och reservpumpen – gick sönder så ofta som en gång var tredje månad. Reparationskostnaderna blev mycket höga. Bortforslandet av grisdyngan och de höga underhållskostnaderna var uppfödarens allra största huvudbry.

En Flygt-lösning från Xylem

Xylem i Sydafrika föreslog att en Flygt 3153 F-pump på 13,5 kW skulle installeras i stället för uppfödarens B-rampump på 55 kW. Harmony Piggeries var tveksamma till att en pump på endast 13,5 kW skulle hålla särskilt länge i brunnen, men efter en månads användning hade Flygt-pumpen klarat de allra tuffaste förhållandena och hållit produktionen i gång även under regnperioden.

Efter det första testet var uppfödaren fortfarande skeptisk och trodde inte att den skulle hålla längre än tre månader, med tanke på deras tidigare dåliga erfarenheter. Uppfödaren krävde också att pumpen skulle tas upp en gång i halvåret för att kontrollera slitaget. Efter sex månader gick uppfödaren dock in i en oerhört intensiv period. Detta gjorde att pumpen inte kunde tas upp för kontroll förrän efter åtta månaders användning.

Innan pumpen togs upp hade den gått i sina normala cykler. När pumpen ställdes ned på torra land såg teamet att en träbit hade kilats fast mellan foten och pumphuset. Träbiten hade i själva verket nötts bort av pumpen utan att skada den eller få den att gå långsammare. Efter att pumpen hade kontrollerats blev det uppenbart att slitaget på den var minimalt. På pumphjulet fanns inget slitage över huvud taget, sugplattan uppvisade minimalt med slitage och inget synligt slitage syntes på huset.

Friskare grisar och ökad vinst

Installationen av Flygt-pumpen har gjort uppfödarens grisar friskare och mindre stressade eftersom båsen inte svämmas över längre. Strömförbrukningen har dessutom minskat genom att den gamla pumpen på 55 kW nu är utbytt till en ny på endast 13,5 kW. Och färre antal driftavbrott innebär att arbetarna kan koncentrera sig på andra delar av verksamheten. Harmony Piggeries har även lyckats öka sin vinst genom att sälja torkad dynga som gödsel. Kassaflödet har blivit jämnare tack vare den oavbrutna driften. Med den driftsäkerhet som Flygt-pumpen uppvisar säger Harmony Piggeries att de enbart tänker använda Xylems pumpar framöver.

efter Simon