Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
4 sätt att uppnå energieffektiv omrörning för olika användningsområden

4 sätt att uppnå energieffektiv omrörning för olika användningsområden

Med de stigande energipriserna söker avloppsreningsverk och industrianläggningar efter sätt att minska sin energiförbrukning i omrörningsapplikationer. Omrörning är en energikrävande process, men med hjälp av modern teknik och design kan energiförbrukningen reduceras avsevärt – i vissa fall med så mycket som 50 %.

Visste du att omrörning står för uppskattningsvis mellan 5 och 10 % av världens totala elförbrukning? I avloppsreningsverk kan omrörning stå för så mycket som 5–20 % av den totala energiförbrukningen. Att effektivisera denna process kan alltså inte bara sänka driftskostnaderna utan även bidra till en mer hållbar verksamhet. Här är fyra effektiva strategier för att förbättra energieffektiviteten i dina omrörningsapplikationer, baserade på Xylems 60-åriga erfarenhet och över 300 000 installationer av Flygt-omrörare världen över. 

  1. Korrekt dimensionering av omrörare
    Att välja rätt storlek på omröraren är avgörande. Många anläggningar har traditionellt valt större omrörare för att hantera maximala flöden, men detta kan leda till onödig energiförbrukning och suboptimala processer. Genom att uppgradera till modernare omrörare med justerbar hastighet och effektiva motorer kan operatörer säkerställa att energin används mer effektivt. Tänk på att mer kraft inte alltid betyder bättre omrörning– omrörningseffektiviteten mäts genom dragkraften i förhållande till den energi som används. 

  2. Dränkbara omrörare med variabel hastighet 
    För att lösa problemet med överdimensionering kan dränkbara omrörare kopplas till externa frekvensomriktare (VFD) eller använda inbyggda frekvensomriktare. Denna teknik justerar hastigheten på omröraren för att matcha de aktuella behoven, vilket ger större flexibilitet och minskar energiförbrukningen. Xylems Flygt-omrörare kan anpassas till verklighetens varierade processförhållanden, vilket möjliggör en energibesparing på upp till 50 %. 

  3. Optimerad propellerdesign 
    Propellerbladens utformning är avgörande för att minska energiförbrukningen. Bladen bör utformas för att minimera motståndet och maximera dragkraften. En korrekt dimensionerad propellerdiameter säkerställer effektiv omrörning och minskar energiförbrukningen. Flygts bananbladspropellrar har en självrengörande design som minskar risken för igensättning och garanterar hög prestanda. 

  4. Uppgradering till IE3- eller IE4-motorer 
    Att byta ut gamla motorer mot energieffektiva IE3- eller IE4-motorer kan ge stora besparingar. En uppgradering från IE1 till IE3 eller IE4 kan spara en betydande mängd energi, med IE4-motorer som uppnår en verkningsgrad på över 96 %. Flygts adaptiva omrörare är utrustade med dessa motorer, vilket hjälper anläggningar att uppfylla moderna energieffektivitetstandarder. 
     

Är du redo att minska din energiförbrukning? 

Xylems experter är redo att hjälpa dig att utforma den mest energieffektiva lösningen för dina omrörningsapplikationer. Vi erbjuder ett brett sortiment av omrörare som kombinerar hög prestanda med låga livscykelkostnader. 
Kontakta oss på Xylem för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att nå dina energieffektivitetsmål!