It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Den första Hydrovar X-installationen i Storbritannien – PressBoost LtD

Utmaning 

En välkänd kommersiell byggnad drabbades av en oväntad och allvarlig kris när anläggningens fastvarviga kallvattenbooster, som ansvarar för att upprätthålla tillräckligt vattentryck i hela byggnaden, gick sönder.

Lösning

Lyckligtvis hade PressBoost Ltd fått en GHV20/10SVX8 dubbelpump med variabel hastighet och Hydrovar X, den nya integrerade IE5 PM-assisterade synkrona reluktansmotorn och lösningen med variabel hastighet, för teständamål i sin verkstad. PressBoosts teknikteam insåg situationens brådskande karaktär och ordnade snabbt installationen av tryckstegringsanläggningen för att återställa vattenförsörjningen i byggnaden samma dag.

Resultat 

Med installationen av en tryckstegringsenhet med variabel hastighet integrerad med den högeffektiva Hydrovar X kommer betydande energibesparingar att uppnås. Till skillnad från de tidigare pumparna som drevs med 4 kW kan de nya pumparna fungera med en reducerad effekt på 3 kW samtidigt som de dynamiskt anpassar sig efter behovet. Denna optimering förbättrar tillförlitligheten, ger energieffektiv prestanda och förbättrar anslutbarheten och hållbarheten avsevärt.

”Vi är verkligen entusiastiska över utsikterna för Hydrovar X och GHV-boosterset-serien. Det var ett nöje att installera den första enheten och vi är övertygade om att detta kommer att bli ett fantastiskt tillskott till den brittiska marknaden för boosterset. Våra ingenjörer tyckte att utrustningen var enkel att installera, driftsätta och navigera.”
Pressboost Ltd