It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Intagningspumpstationer P1 och P2 i Kristianstad

Xylem levererade maskin- och rörinstallationer till två nya intagningspumpstationer i Kristianstad

Bakgrund

Som en del av Kristianstads kommuns satsning på ett nytt reningsverk påbörjades 2022 arbetet med att bygga två nya intagningspumpstationer – P1 och P2. Stationerna har en central roll i anläggningen och ska pumpa spillvatten från stamnätet in till det nya reningsverket. Projektet pågick från mars 2022 till november 2024.

Uppdraget

NCC fick uppdraget av Kristianstads kommun att bygga intagningspumpstationerna P1 och P2. För NCC:s räkning ansvarade Xylem Water Solutions Sweden AB för maskin- och rörinstallationerna i båda stationerna.

Xylems uppdrag omfattade framtagande av tillverkningsritningar, leverans och installation av maskinutrustning samt inkommande rörledning. Arbetet inkluderade även provning, CE-märkning och leverans av slutdokumentation till beställaren.

“Samarbetet mellan NCC och Xylem fungerade smidigt från start till slut. Tack vare Xylems tekniska kompetens och leveranssäkerhet kunde pumpstationerna färdigställas enligt plan och med mycket hög kvalitet.”
Anders Persson, platschef NCC

Utmaningen

Projektet ställde höga krav på driftsäkerhet, kapacitet och precision. Pumpstationerna skulle hantera stora mängder spillvatten med varierande flöden, vilket krävde noggrant dimensionerade pumpar och rörsystem. Samtidigt behövde installationen utföras i enlighet med detaljerade kontraktshandlingar och på begränsad byggtid – utan att kompromissa med kvaliteten.

 Lösningen

I station P1 installerades totalt 6 pumpar med en sammanlagd installerad effekt på 270 kW och ett föreskrivet flöde på 516 l/s.

I station P2 installerades 8 pumpar med en sammanlagd installerad effekt på 360 kW och ett föreskrivet flöde på 830 l/s, fördelat på två tryckledningar.

Installerade pumpar:

  • 6 st Flygt 3202 MT 433 (P1)
  • 8 st Flygt 3202 MT 431 (P2)

Denna lösning säkerställer en stabil och effektiv transport av spillvatten, med hög redundans och minimalt underhållsbehov. Genom Xylems långa erfarenhet av avancerade pumpinstallationer kunde projektet genomföras effektivt och med hög teknisk precision.

Resultatet

Tack vare ett nära samarbete mellan NCC och Xylem kunde projektet genomföras enligt tidsplan och med dokumenterad prestanda. De nya stationerna är nu redo att tas i drift som en viktig del av Kristianstads moderna reningsverk – byggt för framtidens krav på kapacitet, miljöprestanda och hållbar drift.