It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Avancerad avloppsrening i Knoxville får en UV-boost

Beaver Creek, som flyter genom hjärtat av Knoxville, Tennessee, är mer än bara en lokal vattenväg - det är ett 303 (d)-listat vattendrag. vilket innebär att det har flaggats av staten som i behov av miljörestaurering. En 303 (d)-beteckning kommer med strikta föroreningsgränser för allt från näringsämnen och bakterier till tungmetaller och kemikalier.

17 juni 2025
Water Utilities Thought Leadership Smart Water Municipal Wastewater

För avloppsreningsverket i Beaver Creek, som drivs av Hallsdale-Powell Utility District (HPUD), är dessa stränga regleringar mycket relevanta. Det renade vattnet rinner direkt ut i Beaver Creek, vilket innebär att det inte finns något utrymme för misstag. Dessutom var deras befintliga desinfektionssystem beroende av klor – en kemikalie som är starkt reglerad på grund av miljöriskerna.

Med strängare regler och ett åldrande system insåg företaget att något måste förändras. De tog ett djärvt steg och gick över till en kemikaliefri UV-desinfektionsprocess. Det var inte bara en uppgradering – det var ett fullständigt skifte i hur anläggningen skyddar floden varje dag.

Uppdatering av ett åldrande system med UV-desinfektion

Beaver Creek avloppsreningsverk byggdes ursprungligen på 1960-talet och behövde uppgraderas 2003, då anläggningen hade problem med utsläpp av avloppsvatten.

HPUD svarade med att bygga en ny anläggning, men den var fortfarande beroende av föråldrad utrustning som krävde frekvent underhåll och extra klordesinfektion i slutledet. För att lösa dessa problem föreslog ingenjörerna på FOXPE alternativa desinfektionsprocesser, såsom UV. Vändpunkten kom 2019, när en allvarlig översvämning skadade anläggningen och HPUD bestämde att det var dags att genomföra desinfektionsuppgraderingar.

”Vi hade ett befintligt system för klorproduktion på plats, och det fungerade relativt bra, men det var ganska komplicerat”, säger Nick Jackson, chef för rening och drift på HPUD. ”Vi använde mycket mer salt och sedan var vi också tvungna att avklorera eftersom vi har mycket strikta klorbegränsningar på utsidan.”

Uppnå desinfektionsmål utan klorbiprodukter

FOXPE begärde in anbud för projektet och valde slutligen Xylem Wedeco Duron UV-desinfektionssystem. UV-system är säkra och effektiva, vilket eliminerar 99,99 % av patogener - inklusive bakterier, virus och parasiter. UV anses vara mer miljövänligt och uppnår desinfektionsmål utan att skapa klorbiprodukter eller tillsätta skadliga kemikalier i vattnet.

”Det gjorde att vi slapp desinficera med blekmedel, så nu behöver vi inte oroa oss för det längre. Allt behandlas bara med UV-strålning, så det hamnar inga kemikalier i floden.”
Charlie Rush, underhållsansvarig på HPUD

Minskade byggkostnader och lägre energiförbrukning

Duron-systemet är ett 45 graders lutande UV-system som finns i justerbara bankbredder. UV-systemet är också utrustat med ett automatiskt lyftsystem för enkelt underhåll, förvaring under lågsäsong och förbättrad åtkomst till alla relaterade komponenter. 

Denna flexibilitet gjorde det möjligt att installera enheterna i anläggningens befintliga klorkontaktbassäng, vilket avsevärt minskade systemets fotavtryck och byggkostnader. 

Under installationen använde anläggningen ett tillfälligt Wedeco LBX 1000 UV-system för att upprätthålla desinfektionsnormer. Detta slutna system säkerställde en oavbruten vattenkvalitet under den sex månader långa övergångsperioden.  

Förutom minskade byggkostnader kombinerar Duron UV-systemet intelligent styrning med avancerad UV-lampa och ballastteknik, vilket säkerställer rätt dos och minskad energiförbrukning.

Öka kapaciteten till 30 miljoner gallon per dag

Det nya UV-desinficeringssystemet vid Beaver Creek-anläggningen har varit online sedan mars 2021, och anläggningsoperatörerna har sett många fördelar jämfört med det tidigare klorsystemet, vilket ger daglig desinfektion till avloppsvattnet. 

Innan det nya systemet installerades hade anläggningen svårt att upprätthålla en jämn flödeshastighet, men med Duron UV-systemet ökade kapaciteten till 30 MGD för fullständig desinfektion. Under stormar och perioder med högt flöde säkerställer systemet att det utsläppta avloppsvattnet uppfyller alla krav med god marginal.

”Under det första året hade vi den högsta tillströmningen vi någonsin haft. Vi gick till enheten och satte den på maximal effekt i ett par dagar, och den fungerade felfritt.”
Nick Jackson, HPUD

Den innovativa UV-tekniken har hjälpt fabriken i Beaver Creek att omvandla verksamheten genom ökad effektivitet, produktivitet och långsiktig hållbarhet, samtidigt som säkerhetsriskerna för de anställda har eliminerats.

Att tillgodose reningsbehovet i en växande stad

Desinfektionsuppgraderingen eliminerar inte bara kemiska utsläpp i floden – den har också utformats för att tillgodose behoven i det växande Knoxville-området.

”North Knoxville är definitivt en del av en stor tillväxtfas”, säger Jackson. ”Detta bör räcka för våra desinfektionsbehov under en längre tid.”

Förutom uppgraderingen till UV-desinfektion använder anläggningen i Beaver Creek även ett membranbioreaktorsystem, vilket är den första storskaliga användningen av denna teknik för avloppsrening i delstaten Tennessee.

Sammantaget har anläggningen nu en mer effektiv, hållbar och säker reningsprocess som kommer att stödja ett växande samhälle och skydda floden i generationer framöver.