It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ärliga energieffektivitetsmärkningar för blåsmaskiner

EU:s reviderade direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse trädde i kraft i början av 2025. Bland de striktare normerna för avlägsnande av näringsämnen och regler för mikroföroreningar finns också ambitiösa energineutralitetsmål. Avloppsreningsverk som betjänar en befolkningsekvivalent på 10 000 personer och däröver måste i slutänden uppnå 100 % energineutralitet senast den 2045 december.

Det senaste direktivet sätter Europas över 30 000 reningsverk1 på marknaden för förnybar energi under de kommande två årtiondena, till exempel biogas och värmeavskiljning. Men förnybar energi kan vara svår att få tag på, dyr och inkonsekvent beroende på klimatförhållanden. För att energineutralitet ska vara möjligt överväger europeiska allmännyttiga företag hur de ska minimera energiförbrukningen i sina anläggningar. Ju mindre energi det tar att driva en anläggning, desto mer uppnåelig blir milstolparna med 20 %, 50 %, 70 % och 100 % energineutralitet.

En undersökning av utrustning för behandling av avloppsvatten avslöjar snabbt vad professionella inom avloppsrening redan vet: luftning står för 50-70 % av energiförbrukningen i anläggningen för behandling av avloppsvatten. För att uppfylla tidsgränsen för energineutralitet 2045 kommer de europeiska avloppsreningsverken att arbeta för att göra sin luftning så effektiv som möjligt genom teknik, driftoptimering och de senaste industristandarderna för blåsmaskineffektivitet.

Luftning är hjärtat i biologisk rening av avloppsvatten. Det upplösta syre som blåsmaskinerna levererar till luftningstankarna gör det möjligt för en mängd bakterier att omvandla ammoniak till nitrat, och genom en kombination av aeroba och anoxiska zoner kan deitrifieras för att avlägsna organiska föroreningar och näringsämnen i avloppsvattnet för att stoppa eutrofieringen i det mottagande vattnet. Eftersom reningsprestanda är så beroende av bakterieandning, är blåsmaskiner en global stapel vid avloppsreningsverk för avlägsnande av näringsämnen.

Har fastnat tidigare

Historiskt sett har blåsmaskiner med positiv deplacement varit den teknik som valts för att leverera luft till luftningsbassänger. Lågtrycks-, högeffektiva turboblåsmaskiner och paketsystem har dock kommit in på marknaden under det senaste årtiondet, vilket minskar anläggningens totala energiförbrukning med upp till 40 %.  5 %. För närvarande används ISO-standard 1217 för PD-blåsmaskiner och 5389 för centrifugalblåsmaskiner av både ingenjörer och allmännyttiga företag för att fastställa blåsmaskinens energieffektivitet. Men dessa standarder är inte utformade för att bedöma den senaste generationens luftningsteknik och tillåter inte användare att jämföra blåsmaskintillverkare under beslutsprocessen.

Dessutom graderar dessa äldre standardmotorer med full belastningseffektivitet och tillämpar den över hela driftsspektrumet. Standarderna 1217 och 5389 åsidosätter den inverkan som delvis energibelastning, VFD-förluster (Variable Frequency Drive) och systemnivåförluster har på systemets effektivitet. Dessa äldre standarder vilseleder slutligen allmännyttiga företag om de driftskostnader som är förknippade med deras mest energiintensiva utrustning.

För att åtgärda dessa brister utvecklade American Society of Mechanical Engineers (ASME) Performance Test Code (PTC) 13, ett prestandatest för förpackade blåsmaskiner med blåsmaskiner med positiv deplacement och centrifugalblåsmaskiner. Nya ISO 22484 bygger på ASME PTC13 och är nu den globala teststandarden för alla typer av blåsmaskiner.

Omfattande standard för blåsmaskinens verkningsgrad

PTC 13 och ISO 22484 kommer från ett behov av prestandajämförelser sida-vid-sida av lågtrycksfläktar och centrifugalblåsmaskiner. Standarden omprövar hur effektivitet är klassad inte bara för remmar och motorer, utan även för hur luft kommer in i systemet. Till exempel, ISO-standarderna 1217 och 5389 tar hänsyn till mätningar av inloppsflöde vid klassificering av effektivitet. Den här metoden tar inte hänsyn till interna läckor, kompressionsförluster och systemineffektivitet. ISO 22484 utvärderar utloppsluft, korrigerat till inloppsförhållanden.

Luftning är hjärtat i biologiska avloppsreningssystem.  Blåsmaskiner, diffuserad luftning och omrörare arbetar synkroniserat för att leverera syre och optimera avlägsnandet av biologiska näringsämnen.

Som en del av det senaste direktivet om rening av avloppsvatten i tätorter måste de europeiska avloppsreningsverken göra en energibesiktning senast i december 2032.2 För att få en sann känsla av luftprestanda hos nya och befintliga blåsmaskiner ger de en mer ärlig känsla av blåsmaskinprestanda genom att tillämpa ISO 22484 i stället för de äldre standarderna.

Ärliga prestandaresultat

I takt med att blåsmaskinstekniken utvecklas måste branschens effektivitetsstandarder matcha den. ISO 22484 ger europeiska avloppsreningsverk möjlighet att jämföra energiförbrukningen och den totala luftningseffektiviteten för lågtrycks-PD och centrifugalblåsmaskiner. Konstruerade med ett ökat antal diffusorer för förbättrad syreöverföring kan också minska det nödvändiga luftflödet och bör integreras med blåsmaskinerna för att optimera systemöverföringen på kg O2/kWh. I slutänden får allmännyttiga kunder mer exakta förväntningar på sin utrustning och kan planera budgetar, projekt och anbud i enlighet därmed.

 


1 Europeiska kommissionen – Avloppsvatten från tätbebyggelse
2 EU-direktivet om avloppsvatten