Översikt
Produktegenskaper
- Synkron direktdriven permanentmagnetmotor med hög energieffektivitet, hög hastighet och noggrann hastighetsstyrning
- Låg ljudnivå och miljövänlig – inga vibrationer och inget behov av olja tack vare den senaste luftlagertekniken
- Enkel plug-and-play-installation - inget behov av extra lyftanordningar, specialfundament eller tidskrävande uppriktningsprocedurer; testad och klar för användning efter lokal anpassning och startprocedurer
- Minimalt underhåll – endast filterbyten de 5 första åren i drift
- Liten och kompakt blåsmaskin med lättåtkomliga åtkomstpunkter
- Inget behov för extra styrning och kontroll av lagerfunktionen eller behov för reservkraft - felsäker teknik och säker hantering vid strömavbrott
- 15-600 kW
- 700 – 41 000 m3/h
- 0,3 – 2,0 bar
- Integrerad flödesmätare enligt venturiprincipen +/- 3%.
- Integrerade tryck-, temp- och vibrationsmätare.
- Analoga/digitala in-/utgångar.
- Reglerbar med förinställda styrprogram: Effekt, tid, tryck, flöde, O2, mA-signal mm.
- Driftdata: Flöde, tryck (in/ut), effekt, ström, temperatur (in/ut), drifttid, antal start/stopp mm.
- Kommunikationsprotokoll: Profibus DP, Modbus RTU,Modbus TP, Ethernet, ProfiNet.
.