Översikt
Blåsmaskinen är utformad med högkvalitativa, noggrant utvalda komponenter och ger:
- Ultimat verkningsgrad
- Minimalt underhåll
- Enkelt handhavande
- Hög tillförlitlighet
TurboLIGHT baseras på centrifugalteknik, som eliminerar lågfrekvent pulserande flöde och säkerställer lägre ljudnivåer. Den högvarviga synkrona permanentmagnetmotorn (PMSM) ger hög effektivitet vid varierande belastningar utan eftersläpning och ger inga mekaniska förluster. Pumphjulet är direktkopplat till motoraxeln, vilket leder till 0 % transmissionsförluster. Luftlagret med NTSB (Nano Silver Triple Treatment Bearing) eliminerar vibrationer och ger en livslängd på upp till 15 år under normala driftsvillkor innan översyn av lagret krävs.
Motor
- Höghastighets PMSM med klass H-motorisolering
- Spänning 380-400 VAC, 50-60 Hz, 3-fas
- Skyddsjord (3P + PE)
Pumphjul
- Solitt aluminium Al7075-T6
- 5-axlars, CNC-slipat
- Eloxerad beläggning
Reglering
- Danfoss Drives Vacon®-VFD, frekvensdrift
- Mi-Com-styrsystem med sex förprogrammerade
driftslägen - Operatörsgränssnitt med fullfärgs 7-tums pekskärm
- Kommunikationsalternativ: Modbus RTU, Modbus TCP, 4-20 mA, tillsammans med Profibus DP eller ProfiNET på begäran
Hölje
- Pulverlackerat stål med IP52-klassning
- Tillval pulverlackerad utomhusversion i rostfritt stål 304 med IP54-klassning
- Kräver inte betongfundament för installation