It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sanitaire originaldelar

När du föreskriver och köper produkter från Sanitaire får du mer än bara en produkt. Våra produkter och system är designade för att passa dina unika krav på din lösning. För att produkterna ska fungera optimalt är det viktigt att du använder originaldelar

Reservdelsprodukterna är indelade i följande huvudgrupper:

  • 9” tallriksluftare – finblåsiga EPDM- och keramiska membran
  • 7” tallriksluftare – finblåsiga EPDM- och keramiska membran
  • Grovblåsiga luftare – välutprovad rostfri konstruktion
  • Guldserie luftare – avsedd för extremt hög syreöverföringseffektivitet
  • Luftarhållare – olika anslutningstyper (sadel, gängad mm) och olika material (PVC, PP mm) finn tillgängliga 
  • Luftanslutningar – nedledare, huvudstamledningar och luftdistributionsledningar. I olika material (PVC, PP, SS) 
  • Rörkopplingar 
  • Övriga kopplingar – ändkåpor, böjar, t-kopplingar, förminskningar mm
  • Stöd och ankarbultar – rostfri konstruktion, justerbara, användning plan och lutande bassängbottnar
  • Klämkoppling – anslutning mellan nedledare och luftarrör
  • Kondensavtappning – system för att tappa av kondens från luftarsystemets rör
  • Tryckmätning – tryckmätning hjälper till att visa när luftarmembran behöver rengöras eller repareras.

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp 010-603 50 00