It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Våta cirkulationspumpar Lowara ecocirc +

Översikt Specifikationer Tillbehör Användningsområden Dokumentation och verktyg Teknik
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Högeffektiv pump med ECM-teknologi och permanentmagnetmotor
  • Låg energiförbrukning
  • EEI ≤0.18
  • Reglersätt:
    • Proportionell tryckstyrning
    • Konstant differentialtryck
    • Manuell varvtalsreglering
    • eAdapt
  • Nattläge
  • Automatisk avluftning
  •  Enkel elanslutning med snabbplugg
  • Lese og innstilling av pumpen ved multifunksjonsrattet, flerfarget LED og digitalt display
  • Isolationsskal inkluderat i leverans
  • Bluetooth-uppkoppling
  • Max flöde: 4,0 m³/h
  • Max tryck: 8 m

Ecocirc + - ett annu smartare val

Lowara ecocirc+, våta cirkulationspumpar för värme- och kylsystem. Serien ecocirc+ innehåller 14 modeller, med olika anslutningsdimensioner, olika bygglängder och varianter med 4, 6 och 8 m tryckhöjd. ecocirc+ är det ännu smartare valet, kompakt och enkel installation, högeffektiv med EEI ≤0.18, utrustad med ett vred för alla inställningar, flera olika reglersätt, automatisk avluftning, och LED som indikerar driftstatus och eventuellt fel.

Serien ecocirc+ tar energibesparing, enkelhet och kontroll till en helt ny nivå. Utrustad med digital display och ytterligare reglersätt, som Nattläge och eAdapt, analyserar och anpassar pumpen själv inställningarna för optimerad drift och reducerad energiförbrukning. Med Bluetooth-anslutning kan du också från mobil eller platta läsa av driftsdata, registrera produkten och hitta dokumentation. I ecocirc-programmet finns även den enklare versionen ecocirc, samt ecocirc N, med pumphus i rostfritt stål för tappvarmvattencirkulation. Se mer info under respektive produktsida.

Användningsområden:

  •  Cirkulation värme- och kylsystem
  • Enskilda fastigheter eller lägenheter
  • Värmesystem med termostatstyrda radiatorer
  • Golvvärmesystem
    Manuella shuntgrupper och enrörs värmesystem

Fördelar

Effektivitet

  • Marknadens bästa energieffektivitet (EEI ≤0.18)
  • ECM-motor för intelligent varvtalsstyrning
  • Upp till 80% lägre energiförbrukning
  • Optimerad hydraulik

Enkelhet

  • Robust och beprövad konstruktion
  • Torrkörningsskydd
  • Enkelt avläsbar digital display
  • Bluetooth-anslutning, för driftdata, registrering & dokumentation

Pålitlig

  • Robust och beprövad konstruktion
  • Torrkörningsskydd
  • Visuell indikation för varning och larm
  • Display av felkoder

Ekonomi

  • Isolationsskal medföljer som standard
  • Besparingar med “Nattläge”
  • Bekväm automatoptimering med eAdapt


Specifikationer

Specifikationer

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

ecocirc

  • Högeffektiv pump med ECM-teknologi och permanentmagnetmotor
  • Låg energiförbrukning
  • EEI ≤0.18
  • Reglersätt:
    • Proportionell tryckstyrning
    • Konstant differentialtryck
    • Manuell varvtalsreglering
  • Automatisk avluftning
  • Enkel elanslutning med snabbplugg
  • Isolationsskal inkluderat i leverans
  • Max flöde: 4,0 m³/h
  • Max tryck: 8 m

ecocirc N

  • Högeffektiv pump med ECM-teknologi och permanentmagnetmotor
  • Låg energiförbrukning
  • EEI ≤0.18
  • Pumphus i rostfritt stål
  • Reglersätt: 
    • Proportionell tryckstyrning
    • konstant differentialtryck
    • Manuell varvtalsreglering
  • Automatisk avluftning
  • Enkel elanslutning med snabbplugg
  • Isolationsskal inkliderat i leverans
  • Max flöde: 4,0 m³/h
  • Max tryck: 8 m
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Lowara Circulator Replacement Guide
Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Teknisk produktinformation Lowara
Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.

Brochure

Technical Brochure

Teknik

Teknik

Ecocirc.jpg

Bara att koppla in och välja inställning!

Två serier, 42 modeller, flera reglersätt och en smidig arbetsdag – utan backjobb! Vårt nya program cirkulationspumpar, ecocirc, ecocirc N och ecocirc+, erbjuder ett smartare val på marknaden, genom att kombinera hög effektivitet, enkelhet och tillförlitlighet i ett kostnadseffektivt paket.
Kompakt och enkel att installera; alla modeller är utrustade med ”ett vred för alla inställningar” för enkel inställning av styrsätt och hastighet.
Snabbplugg för enkel elanslutning, automatisk avluftning och en flerfärgs-LED driftindikator kommer som standard. Hela ecocirc programmet har EEI≤0,18.

Ett ännu smartare val

Versionen ecocirc+ tar energibesparing, enkelhet och kontroll till ännu högre nivåer. Den erbjuder digital display och ytterligare driftlägen, Nattläge och eAdapt, som analyserar och automatiskt reglerar mot optimala inställningar, för reducerad energiförbrukning upp till 80%. Med Bluetooth-anslutning kan du också från mobil eller platta läsa av driftsdata, registrera produkten och hitta dokumentation.  

Robust, tillförlitlig och kostnadseffektiv

Nya ecocirc-serien cirkulationspumpar är utvecklade av Xylem, med över ett halvt sekel erfarenhet av forskning & utveckling, testning, produktion och fälterfarenhet inom området.

Vår ambition inom VVS-sektorn är enkel, att erbjuda ett smartare val av cirkulationspumpar – enkla att installera, med tillförlitligt drift, hög effektivitet och bra valuta för pengarna, alla dagar på året.

Minska elräkningen och CO2 utsläppen

Cirkulationspumpar för värme och kyla är vanligtvis i drift 24 timmar per dygn och 365 dagar per år. Även små skillnader i effektivitet och hur de är inställda mot det varierande pumpbehovet adderar upp till signifikanta skillnader i driftkostnad över tid. Alla ecocirc pumpar har högeffektiva ECM-motorer och erbjuder avancerad pumpstyrning, vilket ger energibesparingar på upp till 80% jämfört med konventionella cirkulationspumpar med fast varvtal. Med EEI ≤ 0.18 säkerställs en snabb återbetalning på investering.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1.Säkerhet framför allt

Det inbyggda torrkörningsskyddet stoppar pumpen vid vattenbrist, för att undvika skador.

2. Tydlig display

En stor och tydligt digital display, för enkel avläsning av driftdata och pumpstatus, samt varningar och larm. (gäller för ecocirc+)

3. Uppkoppling

Med Bluetooth-anslutning kan du från mobil eller platta läsa av driftsdata, registrera produkten och hitta dokumentation. (gäller för ecocirc+)

4. Alltid varm och skyddad

Isoleringsskalet håller temperaturen på pumpad vätska och omgivningen separerade och undviker onödiga förluster. Skalet håller också pumpen skyddad under transport.

5. Automatisk avluftning

Den automatiska avluftningen snabb och enkel evakuering av ansamlad luft i pump och systemet.

6. Marknadsledande effektivitet

Högeffektiv ECM-motor och optimerad hydraulik håller din driftkostnad på ett minimum. EEI ≤ 0.18.

7. Ekonomisk drift

Driftlägen Nattläget och eAdapt säkerställer optimal komfort i kombination med minimal driftkostnad. (gäller för ecocirc+)

8. Snabb och enkel att installera

Snabbplugg för elanslutning. Honan är också utformad att passa äldre modeller av ecocirc, samt flertalet andra fabrikat

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

Klara färdiga gå

Enkelhet är temat för nya ecocirc. Kompakta och enkla att installera; dessa robusta pumpar är alla utrustade med ett multifunktionsvred för inställning av driftprogram och hastighet. Du får också precis den information du behöver om pumpens driftstatus.
Det här är ecocirc, de smartare valet.

1. Konstant tryck (1-2-3)

Rekommenderas för golvvärme

2. Proportionellt tryck  (ABC)

Rekommenderat för termostatstyrda radiatorer

3. Fast varvtal (I-II-III)

Rekommenderat för manuella shuntgrupper och enrörs värmesystem

4. eAdapt

Automatisk inställning av pumpens prestanda, för lägsta energiförbrukning

5. Automatisk avluftning

Genomför en snabb och omedelbar avluftning, för säker drift

6. Digital display

Display med 3 tecken, alternerar automatiskt för att visa tryck, flöde och effektförbrukning

7. LED-driftindikator

Grön: pumpen i drift
Grön-blinkande: Automatisk avluftning
Gul: Nattläge (ecocirc+)
Gul-blinkande: Stand-by
Röd: Fel på pump (byt pump)

8. LED-indikator Bluetooth

Grön: Bluetooth-uppkoppling mot externt interface aktivt

9. Knapp - Nattläge & Uppkoppling 

Nattläge: aktiveras tillsammans med något av driftlägena - säkerställer minimal energiförbrukning under natt. Anslut Bluetooth: initiera anslutning mot extern enhet