It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Chopperpumpar

F-3000

CHOPPERPUMPAR OCH SKÄRANDE PUMPAR 

  • Självrengörande, igensättningsfria pumphjul
  • Skärfunktion för dina svåraste utmaningar
  • Flerkanalskonstruktioner för högsta möjliga effektivitet
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid
  • Hard-Iron™-pumphjul och -skär

Behöver du hjälp?

Kontakta en expert

Begär information

Om du önskar mer information eller är intresserad av att få en offert finns vi här för att hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan.

All fields required.

*  Obligatoriskt fält
Pumpmodeller Teknik
Pumpmodeller
Det finns inga resultat som matchar din sökning
Teknik

FLYGT CHOPPERPUMPAR

SJÄLVRENGÖRANDE MED BIBEHÅLLEN HÖG EFFEKTIVITET

De självrengörande och energieffektiva Flygt-chopperpumparna är särskilt konstruerade för tunga tillämpningar och ständig drift med bibehållen hög effektivitet i våra svåraste applikationer, till exempel avloppsvatten, slam och jordbruk. De ger oöverträffat hög effektivitet och tillförlitlig drift tack vare den unika skärfunktionen.

Flygt F-pumparna finns med kapacitet på upp till 200 l/s (3 200 gal/m), med motorer på 1,7 till 47 kW och uppfordringshöjd på upp till 81 m.

Flygt F-pumparna innehåller patenterad Flygt N-teknik. Alla komponenter samverkar utan att kompromissa med pumpens totala hydrauliska prestanda, medan pumpens effektivitet förblir konstant utan att offra sin överlägsna förmåga att föra vidare fasta ämnen. F-pumparna kan skära igenom alla typer av sega och svårhanterade fasta ämnen, vilket gör den i princip igensättningsfri. Flygt F-pumparna har visat upp oöverträffad tillförlitlighet i installationer världen över. Flygt-chopperpumpar har överlägsen prestanda och klarar allt som kommer genom avloppet – från plastflaskor, fiberrika material och trä till kläder och motorkablar. Pumphjulet och skärplåten är tillverkade i Hard-Iron™ och Active Seal™ för långa serviceintevaller.