Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Kolumnrörspumpar

I det här avsnittet hittar du Flygt-sortimentet med dränkbara kolumnrörspumpar och våra vanliga kolumrörspumpar. Alla kolumnrörspumpar är monterade i ett utsläppskolumnrör, som ofta hänger ned från den övre strukturen. Dränkbara kolumnrörspumpar sitter i botten av pelaren utan några fästelement eller särskild utrustning. De går snabbt att montera och ta bort vid inspektion och service. De traditionella konstruktionerna byggs antingen som en komplett enhet som monteras på plats, eller som en utdragbar modell där du kan dra ut hela den roterande enheten ur kolumnröret för att underlätta servicen.

Behöver du hjälp?

Kontakta en expert

Begär information

Om du önskar mer information eller är intresserad av att få en offert finns vi här för att hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan.

All fields required.

*  Obligatoriskt fält
Pumpmodeller Teknik Fallstudier och produktspecifikationer
Pumpmodeller
Det finns inga resultat som matchar din sökning
Teknik

FLYGT KOLUMNRÖRSPUMPAR

Flygt-kolumnrörspumparna är utmärkta pumpar för stora utloppsflöden och låga till medelhöga uppfordringshöjder. De är de mest kostnadseffektiva pumptyperna för det flödesintervall de kan hantera. Pumpen består av en propeller med en fast bladvinkel eller ett halvaxialt pumphjul med en optimering (diameter) som uppfyller de angivna driftförhållandena.

Kolumnrörspumpar är pumpar med mycket specifika hastigheter, vilket gör dem beroende av en väl utformad pumpsump för att uppnå angivna fabriksprestanda. Flygt har den kunskap, de verktyg och den erfarenhet som krävs för att utforma en bra våtbrunn och en praktisk och funktionell pumpstation.​

Fallstudier och produktspecifikationer

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Läs mer

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Läs mer

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Läs mer

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Läs mer

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Läs mer