Översikt
- 5-tums dränkbar flerstegspump, i rostfritt stål AISI 304
- Kommer med 20 m kabel
- 1-fas med och utan nivåvippa, samt inbyggd kondensator standard för Svenska
marknaden - 3-fas (utan vippa)
- Storlekar/Normalflöden: 1, 3, 5 & 8 m3/h
- Tryck: upp till 100 m
Nya SCUBA – Kompakta, dränkbara flerstegspumpar i rostfritt stål. Ett brett och komplett program, med fyra kapaciteter, tryck upp till 100 m, 3-fas samt 1-fas med och utan vippa.
Eftersom SCUBA installeras dränkt, går den tyst och tillförlitligt, samt är lätt att sätta i drift då den inte har några begränsningar kopplade till sugledning.
SCUBA är det perfekta valet för bevattning, vattenförsörjning från grävda brunnar, dammar, sjöar, diken eller cisterner. Scuba är också ideal för lätt industriellt bruk, såsom i biltvättsystem för återanvändning av vatten, filtermaskiner eller spolsystem.
Versionen SCUBA DRY erbjuder dessutom torr installation, vilket ytterligare utökar dess möjliga användningsområden.
Flexibilitet
- Flytvippa, som reglerar start/stop, kan eftermonteras vid behov.
- Strömkabeln går att byta ut, vid eventuell skada.
Färskt dricksvatten
- WRAS Dricksvatten -certifierad produkt
Enkel installation
- Anslutningskabel och flottörströmbrytare
- Robust pumptopp/anslutning för en säker installation
- Balanserat lyftögla för enklare hantering
- ”Plug and pump”-lösning tack vare inbyggd kondensator och motorskydd för enfas
Komfort
- Ljudlös drift för maximal komfort
- Drift mot konstant tryck i kombination med en frekvensomriktare
Tillförlitlighet
- Pumphuvud gjuten i ett stycke i rostfritt stål
- Offeranod-sats som tillbehör, för att förlänga pumpens livslängd i svåra miljöer
- Slitagebeständiga pumphjul i Noryl
- Lasergraverad namnskylt, för att säkerställa datatillgänglighet över tiden
Hållbarhet
- Hydraulik med hög effektivitet
- Snabbstartguide som medföljer produkten
- Installations- och driftmanual online
- 100% återvinningsbart kartongförpackning
Prestanda
Det högpresterande SCUBA-sortimentet, 5 ”dränkbara pumpar i rostfritt stål, levererar upp till 12m3/h (4 storlekar med normalflöden 1, 3, 5 & 8 m3/h), upp till 100 m maxtryck, och med motoreffekt upp till 2,2 KW. Elmotorn kyls av pumpad vätska, och en intern kondensator och inbyggt termiskt skydd gör att pumpen inte behöver anslutas till en kontrollpanel för start.
Det nya pumphuvudet (topp/anslutning) är en unik komponent tillverkad av precisionsgjuten rostfritt stål, för att ge extremt motstånd mot korrosion och säkerställa en robust röranslutning. Varje pump är utrustad med högeffektiv hydraulik och slitagebeständiga pumphjul, som garanterar stabila prestanda under många år. Vid användning i kustområden, eller andra korrosiva miljöer, kan pumpen utrustas med offeranod-kit som tillbehör, för att ytterligare förlänga livslängden genom utökat skydda mot korrosion.