Översikt
PRODUKTEGENSKAPER
- Vattennormpump i enlighet med EN733 (DIN 24255), ISO 5199 (EN 25199)
- Kapacitet: upp till 1800 m³/h
- Uppfordringshöjd: upp till 160 m
- Effekt: från 0,25 kW till 355 kW
- ACS och DM174 godkännande för dricksvatten
- Kan med fördel utrustas med intelligent pumpstyrning - Hydrovar
- Tryckklass: max 16 bar
- Vätsketemperatur: från -25°C upp till 140°C
Tar pumpar med horisontellt inlopp till en ny nivå
Lowara e-NSC horisontella centrifugalpumpar förenar mycket hög effektivitet med hög flexibilitet vad gäller installation, materialval och temperaturtålighet. Det gör e-NSC till det naturliga valet för vattentransport, värme- och kylsystem, brandskyddssystem och ett stort antal industriella applikationer.
HÖG VERKNINGSGRAD
Nykonstruerad, högeffektiv hydraulik med MEI värden som långt överträffar nivån i ErP 2015 samt IE3-motorer lägger grunden för mycket låga driftskostnader. För ytterligare optimering av driftskostnader kan e-NSC utrustas med en intelligent pumpstyrning, Hydrovar, (upp till 22 kW). I installationer med stor variation på uttag kan regleringen spara upp till 70 % av energikostnaderna jämfört med en pump med fast varvtal.
LÅNG LIVSLÄNGD OCH ENKELT UNDERHÅLL
Robust konstruktion, lagerbockar i olika storlekar och utbytbara slitringar i rostfritt stål garanterar lång livslängd. e-NSC är också enkel att underhålla med lättåtkomliga servicepunkter, vilket ger korta driftsavbrott för planerad service.
EXAKT RÄTT KONFIGURATION
e-NSC är den rätta lösningen för tusentals vätskor. Materialvalen spänner från gjutjärn till syrafast- och duplexstål samt har stor valmöjlighet av mekaniska axeltätningar och motoralternativ.
Axeltätningen har standardiserade inbyggnadsmått i enlighet med EN12756 (DIN 24960) och ISO 3069.
e-NSC-serien kan levereras i olika konfigurationer: NSCE, NSCS, NSC, NSCF & NSCC:
NSCE - Flänsmonterad specialmotor med förlängd axel - Ger kompakta byggmått och starka lagringar
NSCS - Flänsmonterad standard IEC motor - Ger stor flexibilitet vid behov av motorutbyte
NSC - Hydrauldel med fri utgående axel
NSCF - Balkramsmonterad (komplett) med koppling, skydd och fotmonterad standard IEC motor) - Mycket robust konstruktion och maximal livslängd.
NSCC - Balkramsmonterad (komplett) med spacer-koppling, skydd och fotmonterad standard IEC motor) - Spacer-kopplingen adderar maximal servicevänlighet och ger möjlighet att vid behov bara kunna demontera lagerbocken utan att då behöva flytta varken pumphus eller elmotor.