Nivågivare Flygt LTU 601

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Stor noggrannhet ger tillförlitliga nivådata för pumpstyrning
  • Stor tyngd gör installationen enklare och säkrare, innebär att givaren kan sänkas ned i mediet och sjunka enklare, vilket gör nivågivaren mindre känslig för turbulens.
  • Stort skyddslock för membranet vid hålen minimerar igensättningen och minskar antalet servicebesök som krävs
  • Kopparring som tillbehör för installationer i saltvatten minimerar eventuell uppbyggnad
  • Skriftlig reservdelsinformation på huset ger långsiktig läslighet

DET ROBUSTA VALET

LTU 601 har utformats för att klara de mest krävande miljöer. Enheten består av en kraftig plastkonstruktion i kombination med en PUR-kabel med hög dragstyrka. Den stora tyngden gör inte bara installationen enklare och säkrare, utan innebär även att sensorn kan sjunka ned enklare mediet och vara mindre känslig för turbulens.

Med den valfria kopparringen som tillbehör kan sensorn till och med användas i havsvatteninstallationer, och den tryckta informationen på sensorkroppen förblir läslig under lång tid.

LTU 601 är enastående pålitlig tack vare de stora skyddshålen i membranet som minimerar igensättningen och gör att det behövs färre servicebesök. LTU 601 har sålts i många tiotals år, och med tusentals installationer världen över är den bevisligen väl beprövad under lång tid. Med den höga kvalitet som man kan förvänta sig av Flygt passar sensorn perfekt in i Flygts produktsortiment, vilket garanterar att du kan ha full kontroll över dina pumpstationer under många år framöver.

Specifikationer

Specifikationer

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Brochure

Technical Brochure