Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Nedräkning till Project 24

Nedräkning till Project 24

I år gjorde Planet Water och Xylem Watermark något på världsvattendagen den mars 22 som aldrig tidigare gjorts. Planet Waters Project 24 byggde 24 vattentorn på 24 timmar. Tornen gav 24 000 människor i 24 samhällen i Kambodja tillgång till rent vatten och sanitära möjligheter. Dessa samhällen har nu en källa till rent säkert vatten för allra första gången.

Planet Water startade Project 24 med stöd från Xylem Watermark för att hjälpa dessa fattiga samhällen att installera och sätta 24 filtreringssystem för rent vatten i drift på världsvattendagen. Årets tema för världsvattendagen 2015 var vatten och hållbar utveckling.

Xylem Watermark, som är Xylems initiativ för att skapa och skydda säkra vattenresurser för behövande samhällen runtom i världen och utbilda människor i vattenfrågor, förband sig att finansiera bygget av de första och sista vattentornen och på så sätt bidra till det viktiga arbetet med att lösa vattenkrisen i Kambodja.

På webbplatsen Project 24 Live finns mer information att läsa om Xylem Watermarks stöd för Project 24. Det inledande projektet började 22:00 (EST) lördagen den 21 mars och den direktsända avslutningen firades 22:00 (EST) söndagen den 22 mars.

Om Planet Water

Planet Water är en USA-baserad ideell organisation för internationell utveckling vars arbete syftar till att ge rent vatten åt världens mest utsatta samhällen genom att installera vattenfiltreringssystem och utbilda människor om vatten och hygien på plats. Organisationens projekt är inriktade på skolor, barn och samhällen på landsbygden som saknar tillgång till rent säkert vatten.

efter Simon