Data om rörväggarnas skick som samlas in av PureRobotics®-plattformen ger VA-bolagen möjlighet att fatta beslut om reparation och förvaltning för varje enskilt rör.
PureRobotics-plattformen ger ägare av rörledningar kraftfulla insikter som hjälper till att prioritera kort- och långsiktiga investeringar i de rör som behöver dem mest, samtidigt som onödiga byten undviks. Med information om rörväggarnas skick kan vattenbolag proaktivt hantera sina tillgångar med större förtroende. Det minskar risken för farliga och dyra fel, samt oplanerade driftskostnader.
PureRobotics är en förstklassig lösning som utnyttjar över tio års erfarenhet för att förenkla och effektivisera inspektioner av rörledningar. Med hjälp av elektromagnetisk teknik identifierar och lokaliserar verktyget skador i rörväggarna, t.ex:
PureRobotics-plattformen fångar också högkvalitativ video för att ge ägare till rörledningar ytterligare information om rörväggarnas skick.
Robotverktygets modulära konstruktion rymmer en rad sensorer som dokumenterar tillståndet av inre rörfoder, skarvar och anslutningar samtidigt som de lokaliserar skadade områden. Som obemannat verktyg är det ett betydligt säkrare alternativ för inspektion av kritiska rörledningar. Plattformen kan användas i avvattnade rör eller under vatten i trycklösa vattenledningar. Verktyget färdas med en hastighet på upp till 25 m/min (82 fot per minut) och ger snabba och exakta resultat som gör det möjligt att reparera under samma avstängning av rörledningen. PureRobotics-plattformen kan inspektera nästan 3 km (två miles) från en enda åtkomstpunkt över ett brett spektrum av rörledningsdiametrar - från 400 mm (16 tum) till över 3000 mm (120 tum).
Med över tio års erfarenhet av robotteknik har Xylem samlat in mer än 966 km data från inspektioner av rörledningar runt om i världen. Denna operativa erfarenhet garanterar en högkvalitativ projektledning och professionell leverans av inspektioner.