It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Premiumeffektiva motorer


Premiumeffektiva Flygt-motorer uppfyller IE3-effektivitetskraven i IEC-standarderna samt premiumeffektivitetskraven i NEMA-standarden. Flygt har konstruerat motorerna specifikt för att passa våra dränkbara pumpar och levererar dem i storlekar från 2 kW till 230 kW. Målet är att våra konstruktioner ska ha högsta möjliga motoreffekt med förlusterna centrerade kring statorn, så att den tillgängliga kylningen kan användas på bästa möjliga vis. Detta ger mycket lång livslängd för motorer och lager och gör att maskinen inte går varm.

Sortimentet med premiumeffektiva motorer innehåller två motortekniker. För de större storlekarna använder vi en teknik med konventionella induktionsmotorer, och för de mindre storlekarna har vi använt LSPM-motorer (Line Started Permanent Magnet).

De innovativa LSPM-motorerna (Line Started Permanent Magnet) på upp till 12,5 kW

Flygt lanserade världens första kommersiellt tillgängliga LSPM-motorer i våra omrörare 2009. Efter många års FoU-arbete kunde vi sälja dessa toppmoderna motorer på marknaden. Vi har utvecklat motorer med LSPM-teknik på upp till 12,5 kW som är både kraftfulla och extremt effektiva. Den här tekniken ger upp till 4 % högre effektivitet än det nominella värdet i den internationella standarden för premiumeffektivitet (IEC 60034-30-1), som fastställs av de europeiska regelverken och NEMA MG-1-standarden.

Flygt LSPM-motorerna är konstruerade för att dra mindre ström, vilket gör det möjligt att använda mindre kablar och billigare skyddsenheter. Därmed blir det enklare att eftermodifiera en gammal pump och behålla din befintliga kontrollpanel. Du kan starta de flexibla LSPM-motorerna med alla vanliga startmetoder. Allt vårt tekniska konstruktionsarbete går ut på att se till att våra motorer blir så smala och lätta som möjligt.

För motorer på 12,5 kW och högre använder vi konventionell motorteknik för att uppnå premiumeffektivitetsnivåerna. En del motorer större än 70 kW är försedda med rotorstänger i koppar och särskilda högeffektiva lindningar och lamineringar för statorn/rotorn.

Fördelar med premiumeffektiva motorer:

  • Marknadens högsta verkningsgrad för dränkbara motorer
  • Verkningsgrad över internationell standard
  • Lägre motortemperatur förlänger livslängden för motorer och lager
  • Optimerad för pumpar och pumpapplikationer
  • Alla vanliga startmetoder är möjliga