It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Renovering och uppgradering av pumpstationer

När du funderar på att uppgradera din pumpstation kan du alltid vända dig till Xylem. Vilka utmaningar du än står inför kan vi hjälpa dig hitta en lösning. Det spelar ingen roll om du använder torra eller våta installationer, eller om du har Flygt-pumpar eller pumpar från någon av våra konkurrenter – vi står till din tjänst.

Typiska uppgraderingar av pumpstationer vi kan hjälpa dig med är bland annat:

  • Vi tillhandahåller nya pumpar, ventiler och styrsystem i torra installationer för ökad tillförlitlighet och kapacitet.
  • Vi uppgraderar dränkbara pumpar av alla märken i din våta installation till en Flygt-pump. Om du behöver har vi adaptrar som passar din stations utloppsanslutning. En total upprustning kan omfatta all elektromekanisk utrustning, inklusive dina ventiler och styrsystemet.
  • Vi förbättrar den våta installationens geometri för befintliga cirkulära pumpstationer genom att använda TOP botteninsats. TOP-bottnens utformning minimerar sedimentackumulationer och luktproblem samt minskar dina underhållskostnader tack vare den självrensande designen.
  • Vi konstruerar om stora pumpsumpar för att optimera pumparnas inloppsförhållanden. Genom att använda datoriserad strömningslära (CFD) kan vi verifiera konstruktionen och föreslå anpassningar för att förbättra driften.

Tänk på att dränkbara Flygt-pumpar alltid är översvämningssäkra, oavsett om de installeras torrt eller vått. Den integrerade konstruktionen eliminerar läckor och risken för obehagliga eller skadliga odörer. För torrinstallationer innebär detta en tillförlitlig och säker lösning som kombinerar det bästa av två världar: torrmonterade pumpar som fungerar under vatten. Detta är en viktig säkerhetsaspekt om stationen blir översvämmad. Vi tänker noga igenom alla scenarion under dimensioneringen så att du ska få pumpar med optimal översvämningsskyddad prestanda.

När du uppgraderar till pumpar med N-teknik, som har självrengörande konstruktion och prestanda utan igensättningar, får du bibehållen hög effektivitet och slipper larmutryckningar, vilket minskar de totala ägandekostnaderna. Flygt N-pumparna kan anpassas för att hantera alla slags medier, och tack vare den modulära utformningen kan du byta insatsringar, pumphjul och andra material eller delar. De är så flexibla att du enkelt kan göra om en vanlig N-pump till en chopper-version utan att behöva byta de befintliga rören.