Anpassad tillverkning

Skaffa rätt pump för jobbet

Xylems flexibla tillverkningsprocess möjliggör snabb omsättning av utrustning som konstrueras och byggs enligt dina specifikationer. Våra ingenjörer ser till att du har rätt utrustning för jobbet och använder de senaste verktygen för att konstruera allt från nya pumpmodeller till storskaliga eller mycket komplicerade pumpsystem.

Vi erbjuder följande alternativ och mycket annat. Om du inte hittar det du söker är det bara att fråga!

Anpassade pumpar för dina tillämpningar:

  • Vi kan anskaffa pumpar från andra pumptillverkare och koppla dem till dieselmotorer eller elmotorer
  • Små centrifugalpumpar med axiellt inlopp
  • Positiva deplacementpumpar (dubbla och tredubbla kolvpumpar/rotorpumpar/lobrotorpumpar)
  • Stora flerstegspumpar för högt tryck

Motorer:

  • TEFC elmotorer är standard, men kemikalieresistenta och explosionssäkra motorer kan också levereras
  • Elmotorer finns för 460, 575 och 4 160 V
  • Dieselmotorer finns från olika tillverkare som John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu och Volvo
  • Dieselmotorer, naturgasmotorer eller motorer för flytande propan

Kärror/släp:

  • Större bränsletankar på slädbas
  • Kundanpassade tunga slädar för gruvapplikationer (konstruerade för att flyttas med en schaktmaskin)
  • Släp med slanghållare, korgar och verktygslådor
  • Grenrör och ventiler monterade på släpet

Kritiskt tysta höljen:

  • Arbetsbelysning utanför och/eller innanför höljet
  • AC/DC-omvandlare
  • GFCI-honuttag
  • Stroboskoplampor för drift

Anpassad färg:

  • Färger som matchar omgivningen (DBS-enheter i gulbrunt eller grönt)
  • Färger som matchar din övriga utrustning

Elektrisk utrustning:

  • Kundanpassade VFD:er
  • Styrenheter för mjukstart
  • PLC:er

Grenrör, filterburkar och vägramper

Vårt breda sortiment av Godwin- och Flygt-pumputrustning i kombination med omfattande erfarenhet av olika tillämpningar innebär att du får rätt lösning för just dina behov.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.