SoundPrint® AFO är en beprövad lösning som utnyttjar mer än 15 års erfarenhet för att tillförlitligt och kontinuerligt övervaka armeringsbrott i PCCP, den främsta indikatorn på PCCP-nedbrytning.
Xylems övervakningssystem SoundPrint Acoustic Fiber Optic (AFO) upptäcker och lokaliserar armeringsbrott i PCCP (Prestressed Concrete Cylinder Pipe). Med detta avancerade varningssystem och ett dedikerat Xylem-supportteam kan VA-bolag vidta förebyggande åtgärder för att undvika storskaliga fel.
Datainsamling nära realtid ger ägare av rörledningar möjlighet att proaktivt hantera sina tillgångar med större förtroende. Detta minskar risken för farliga och dyra fel samt oplanerade driftskostnader.
När PCCP-överföringsledningar för vatten och spillvatten går sönder är det ofta katastrofalt och dyrt för VA-bolag och omgivande samhällen. Med SoundPrint AFO-tekniken upptäcks armeringsbrott genom en fiberoptisk kabel som är installerad inuti rörledningen, vilket ger information i realtid om rörets skick. Xylems analytiker granskar den akustiska data som samlas in av plattformen. Genom varningar och en säker onlineportal ges användbar information till kunderna.
Genom att undvika fel, minska reaktiva nödreparationer och hjälpa VA-bolag att endast rikta in sig på de tillgångar som behöver repareras eller bytas ut, ger SoundPrint AFO-plattformen betydande avkastning på investeringar för kritiska PCCP-tillgångar.
Globalt sett har Xylem övervakat mer än 1 340 km rörledning och registrerat över 85 600 armeringsbrott. Xylem erbjuder ett dedikerat långsiktigt supportteam med omfattande erfarenhet av övervakning.