SmartBall levererar exakta data om rörledningens skick och placering, vilket hjälper anläggningarna att hantera vattenförluster, förhindra fel och fatta välgrundade beslut om rehabilitering och hantering.
SmartBall är ett integrerat inspektionsverktyg som är konstruerat för att bedöma vattenöverföringsnät och avloppskraftsnät av alla material. Det förenklar inspektionen genom att ge tillförlitlig och trygg insikt i utrustningens skick och plats utan att störa driften.
I en enda körning samlar SmartBall in data om läckage och gasfickor samt rördragning och tryck. Verktyget är utrustat med en mycket känslig akustisk sensor som kan detektera även små läckage. Tidig läcksökning hjälper allmännyttiga företag att minska vattenförlusten och förhindra kostsamma rörfel. SmartBall identifierar också gasfickor, vilket kan leda till flödesstörningar och intern vätesulfidkorrosion i kraftledningar.
SmartBalls nästa generations funktioner inkluderar komplett tryckprofilering och XYZ-mappning. Verktyget ger oöverträffad spatial precision med en tröghetsmätningsenhet av taktisk kvalitet och patenterad rullande rörelse. Tryckdata gör det också möjligt för analytiker att identifiera signifikanta flödesbegränsningar och bedöma täckdjupet.
Med hjälp av automatiserad analys finns preliminära inspektionsresultat tillgängliga inom en dag, så att personalen kan undersöka högriskläckage medan de fortfarande är ute på fältet. Efter en fullständig analys får allmännyttiga företag beslutsklara resultat i PipeView-webbportalen, vilket gör det enklare att visualisera, prioritera och svara på hot från pipelines. Därifrån kan arbetslag interagera med och integrera inspektionsdata direkt i arbetsflöden för resurshantering. Med hjälp av Dig-bladen kan besättningarna hitta och åtgärda omedelbara underhållsproblem. Exakt lokalisering av dessa hot minimerar utgrävningarnas omfattning, minskar reparationstiden och minskar störningar i samhället.
Verktygen får också noggranna pipelinekartor i 3D som identifierar konflikter med befintliga registerritningar. Exakta register hjälper allmännyttiga företag att undvika oavsiktliga elstötar, skydda arbetare och förhindra skador på rörledningar. Avancerad kartläggning gör det också möjligt för samhällen att effektivt planera underjordiskt allmännyttiga arbeten och samtidigt säkerställa efterlevnad av lagstadgade standarder.
SmartBall är utformad för effektiv driftsättning i strömförande rörledningar, insamling av data utan att störa driften eller vattentjänsten. Detta eliminerar behovet av avstängningar, förbikopplingar eller omfattande utgrävningar. Verktyget kan startas och extraheras via befintliga åtkomstpunkter, förflyttas långa avstånd i en enda körning och navigera enkelt rörsystemfunktioner. Aktiv spårning under inspektionen säkerställer kontinuerlig synlighet för att förhindra att verktyg förloras eller fastnar och ger stöd för exakt platsrapportering.
Xylem kombinerar omfattningen och expertisen hos en global tjänsteleverantör med responsiviteten och tillförlitligheten hos en lokal partner. Med över 12 400 mil (20 000 kilometer) SmartBall-inspektioner under de senaste två årtiondena för vi med oss djup operativ expertis till varje driftsättning. Rigorösa säkerhetsstandarder, detaljerad planering och strikta protokoll för skydd av vattenkvalitet håller människor, infrastruktur och vattenkvalitet skyddade i varje steg.