It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Condition Assessment

Sahara® Fastkopplad läcksökning av trycksatta vattenledningar i drift

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Lokaliserar mycket små läckor och luftfickor i realtid med en noggrannhet på mindre än en meter
  • Idealisk för komplexa rörledningsnätverk som kräver precisionskontroll och lokaliseringsnoggrannhet
  • Lätt att installera genom befintliga rörledningar med 50 mm (2 tum) och större
  • Kan installeras utan flöde
  • Kartläggning av rörledningar i realtid bekräftar positionen och lokaliserar rörledningsfunktioner
  • Fångar live-video av rörledningens insida

Flera användbara datapunkter i en enda installation

Genom att upptäcka läckor och luftfickor, bekräfta rörledningens position och ge en invändig visuell inspektion är Sahara®-plattformen ett värdefullt komplement till ett proaktivt program för hantering av rörledningar.

Sahara-plattformen är ett fastkopplat inspektionsverktyg för bedömning av trycksatta vattenledningar på 150 mm (6 tum) och större. Plattformen upptäcker läckor och luftfickor, spelar in live-video och kartlägger rörledningar i en enda användning utan att störa den ordinarie driften. Med denna information om rörledningarnas tillstånd kan ägare av rörledningar fatta välgrundade beslut om rehabilitering och förvaltning för varje enskilt rör. 

Driftkompetens, erfarenhet av leveranser och användbar information

Sahara-plattformen är ett fastkopplat verktyg som ger rörledningsoperatörer nära kontroll under inspektioner för att exakt lokalisera läckor, luftfickor, rörledningens position och andra visuella defekter i komplexa rörledningsnätverk. 

Upptäckt av läckor och luftfickor - Plattformens högkänsliga akustiska sensor kan upptäcka små hål i läckor i alla rörledningsmaterial. Denna sensor identifierar också ljudet av instängd luft, vilket kan påverka rörledningsflödet negativt och förstärka effekterna av övergående tryckhändelser.

Kartläggning - Sahara-plattformen kan lokalisera rörledningen med en noggrannhet på under en meter och tillhandahålla GPS-koordinater (Global Positioning System) för intressanta punkter. Plattformen kan också generera en planritning av rörledningar med okänd position genom att lokalisera rörledningen vid diskreta punkter, funktioner och krökar. 

Videoinspektion i driftsatta ledningar - Plattformen är utrustad med en CCTV-kamera (closed-circuit television) som visar realtidsbilder av rörledningens insida.

Sedan 1997 har VA-bolag runt om i världen förlitat sig på Sahara-plattformen för att inspektera mer än 7200 km rörledningar och upptäcka över 6500 läckor. Denna operativa erfarenhet garanterar en högkvalitativ projektledning och professionell inspektion.

Specifications