Data om rörväggarnas skick som samlas in av PipeDiver®-plattformen gör det möjligt för VA-bolag att fatta beslut om rehabilitering och förvaltning för varje enskilt rör.
PipeDiver-plattformen ger kraftfulla insikter som hjälper ägare av rörledningar att undvika onödigt utbyte av tillgångar och prioritera kort- och långsiktiga investeringar för de rör som behöver det mest. Med information om rörväggarnas skick kan VA-bolag proaktivt hantera sina tillgångar med större förtroende. Det minskar risken för farliga och dyra fel, och oplanerade driftskostnader.
PipeDiver är en förstklassig lösning som utnyttjar över tio års erfarenhet för att förenkla och effektivisera inspektioner av rörledningar. Verktyget identifierar och lokaliserar defekter i rörväggarna, inkluderat:
PipeDiver-plattformen är idealisk för inspektion av kritiska rörledningar som inte kan tas ur drift.
PipeDiver-plattformen ger ägare av rörledningar den bästa kombinationen av datakvalitet, lokaliseringsnoggrannhet och enkel användning. Förmågan att navigera genom ventiler i drift samt skarpa böjningar och T-bågar gör det möjligt för denna plattform att inspektera rörledningar med små eller inga avbrott i driften. PipeDiver-plattformen kan inspektera tryckledningar av betong och metall med en diameter på 400 mm (16 tum) och uppåt. Verktyget lanseras och tas ur drift genom befintliga tillbehör, vilket minskar det anläggningsarbete som krävs före en inspektion.
Xylem har använt PipeDiver-tekniken för VA-bolag runt om i världen i över 10 år och har samlat in mer än 3 000 km data från inspektioner av rörledningar med hjälp av PipeDiver-tekniken. Denna operativa erfarenhet garanterar en högkvalitativ projektledning och professionell inspektion.