Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Hjälper nytt coronavirussjukhus i Ryssland att lösa vatten och avlopp

Hjälper nytt coronavirussjukhus i Ryssland att lösa vatten och avlopp

Med anledning av spridningen av COVID-19 satte Ryssland in särskilda åtgärder för att förbereda sig på en stor tillströmning av patienter. Bland annat byggdes ett nytt COVID-19-center. I närheten av Moskva började man i mars bygga ett nytt coronavirussjukhus. Inom drygt en månad var det stora projektet slutfört. Den nya vårdinstitutionen består av 12 byggnader och täcker en yta på 70 000 m2. Sjukhuset har 500 vårdplatser varav 250 intensivvårdsplatser. Infektionscentret, vilket även innefattar 1 000 sovplatser för personalen, är utrustat med avancerad medicinsk utrustning och medicinska förnödenheter.

Utmaningen

Sjukhusavloppsvatten produceras från många olika avdelningar, bland annat patientavdelningar, operationssalar, laboratorier, kliniska vårdenheter, intensivvårdsenheter och tvätterier. Det innehåller icke-biologiskt och trådigt material efter olika arbetsrutiner och medicinska restprodukter.

För att uppnå en effektiv avloppsvattenreningskapacitet var sjukhuset i akut behov av avloppspumpstationer och en desinficerande reaktionstank, förbehandlingssystem för korrekt utsläpp i allmänna avloppsnätet samt leverans av ett system för rent vatten och uppvärmningsvatten.

Lösningen

I samarbete med distributören RDE levererade Xylem totalt 11 avloppspumpar som installerades i tre nya avloppspumpstationer: åtta Flygt N 3127 och tre Flygt N 3069. Pumparna är utrustade med den hydrauliska tekniken Adaptive N® som ger jämn verkningsgrad och förbrukar 25 % mindre energi oberoende av impellervarvtal eller driftpunkt.

Eftersom allt avloppsvatten från det nya sjukhuset ska förbehandlas kemiskt innan det släpps ut i avloppsnätet levererade Xylem 12 stycken Flygt 4640-omrörare till desinficeringsprocesserna i den desinficerande reaktionstanken. Tankarna är installerade under marken och Xylem behövde säkerställa omrörningskvaliteten för hela tankens volym och se till att underhållet kunde hållas på minimal nivå under drift.

I Xylems tjänster ingick det att kalkylera och placera Flygt-omröraren och att hjälpa konstruktionskonsulten att uppnå nödvändig prestanda och utnyttja den befintliga tankkonstruktionen utan att ändra strukturen. För leveransen av rent vatten och uppvärmningsvatten levererade Xylem fyra högeffektiva Lowara Ecocirc XL-pumpar.

Effekt och fördelar

Installationen av utrustningen som Xylem levererade till sjukhuset har gjort att avloppsvattnet har kunnat hanteras på korrekt sätt under en tid då belastningen på driften varit extremt hög.

– Den nya vatten- och avloppsutrustningen, som vi känner oss hedrade över att ha fått tillhandahålla under pandemin, har gynnat sjukhuset och deras patienter och egentligen hela Moskvaområdet. Vatten har stor betydelse för folkhälsan och Xylem är stolta över att ha kunnat bidra till att lösa vattenutmaningarna för våra kunder och deras intressenter, säger Grigory Erantsev som är administrativ chef på Xylem för Ryssland, Vitryssland och Kazakstan.