I de flesta avloppsreningsverk är luftningsblåsare den enskilt största energiförbrukaren. Ändå arbetar många traditionella blåsartekniker ineffektivt, kräver frekvent underhåll och kan vara komplexa att installera och hantera.
Sanitaire MAX-seriens turbobläsare är en direktdriven högvarvig luftningsblåsare som använder avancerad luftfolielagerteknik för att leverera exceptionell energieffektivitet, lång livslängd och minskat underhållsbehov.
Sanitaire turbobläsare har också integrerad luftflödesmätning i realtid med hjälp av en Venturi-flödesmätare placerad vid suginloppet, vilket ger en luftflödesnoggrannhet på +/-3 %. Eftersom luftflödesmätaren är inbyggd i blåsaren behövs ingen separat utrustning för luftflödesmätning, vilket minskar både installationskostnader och systemkomplexitet.
En turbobläsare producerar tryckluft med hjälp av en högvarvig roterande impeller. Traditionella konstruktioner av turbobläsare är vanligtvis beroende av standardmotorer, växellådor och inloppsledskenor för att uppnå och styra höga driftshastigheter, vilket ökar systemkomplexiteten och underhållsbehovet.
Sanitaire turbobläsare har en mer avancerad konstruktion. Den direktdrivna designen kopplar en precisionskonstruerad impeller direkt till en högvarvig permanentmagnetiserad synkronmotor (PMSM), vilket eliminerar behovet av växlar och möjliggör exakt luftflödesstyrning genom en integrerad frekvensomriktare (VFD). Den enstegade centrifugalblåsaren kombinerar toppmodern bump-typ luftfolielagerteknik, en högprecisionsimpeller i aluminiumlegering, en högvarvig permanent PMSM-motor, en inverterdriven VF, en avancerad styrenhet samt ett integrerat luftkylsystem på de flesta modeller. Resultatet är en kompakt och energieffektiv blåsare som är konstruerad för tillförlitlig drift med lågt underhållsbehov.
Sanitaire MAX-seriens turbobläsare är utvecklad för kommunala och industriella avloppsreningsverk och erbjuder exceptionell flexibilitet i användningen.
Den finns i storlekar från 10 till 1000 HP (7,5 till 736 kW) och med luftflödeskapacitet från 175 till 24 000 SCFM (300 till 40 000 m3/h per blåsare). Sanitaires portfölj av turbobläsare kan därmed möta syrebehovet för anläggningar som betjänar från cirka 5 000 till mer än 1,5 miljoner personekvivalenter* (PE).
Med ett brett modellutbud kan systemen dimensioneras mer exakt efter processkraven, vilket hjälper till att undvika ineffektivitet och onödiga kostnader i samband med över- eller underdimensionerad utrustning.
För ytterligare driftseffektivitet kan Sanitaire turbobläsare även kombineras med Sanitaire Blower Group Controller (BGC). Sanitaire BGC har utvecklats av Xylems luftningsexperter och väljer den mest effektiva kombinationen av drift-, assistans- och standbyblåsare för att leverera den luftvolym som krävs. Denna intelligenta styrstrategi hjälper till att optimera energiförbrukningen samtidigt som den förenklar driften av blåsarna och hanteringen av systemet.