Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Danmarks största UV-system är nu i drift

Varje timme kan UV-systemet behandla lika mycket dricksvatten som nästan nio olympiska simbassänger.

februari 2, 2023
Disinfection & Oxidation Water Utilities

För att säkra Storköpenhamns framtida dricksvattenförsörjning har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) installerat Danmarks största UV-desinfektionssystem vid ett lokalt vattenmagasin. Lösningen som har konstruerats och installerats av SILHORKO-EUROWATER, består av ett UV-desinfektionssystem av märket Wedeco.  utrustat med energieffektiva Ecoray® UV-lampor.
 
Det moderna systemet med ultraviolett ljus (UV) vid vattenmagasinet kommer att kunna behandla 22 miljoner liter dricksvatten i timmen. Det gör systemet till det hittills största i sitt slag i Danmark och ett av de största i Europa.
 
Vattenbolaget SILHORKO-EUROWATER installerade det nya UV-systemet för att ersätta ett äldre system som hade lägre kapacitet och var mindre energieffektivt.
 
En stor del av det dricksvatten som distribueras i Köpenhamn lagras i HOFOR:s gigantiska vattenmagasin i norra delen av staden. Hit leds vattnet från flera vattenverk och strömmar genom en stor ventilstruktur. UV-ljus används för att inaktivera skadliga mikroorganismer i vattnet.
 

– Vi behövde ett nytt UV-desinfektionssystem eftersom staden växer och vi ser ett förändrat förbrukningsmönster, vilket betyder att vi behöver ännu större kapacitet, säger Erling V. Fischer, projektchef på HOFOR.

– Det nya UV-systemet är därför mer än dubbelt så stort som det gamla. Samtidigt har vi passat på att köpa in modernare, effektivare och hållbarare teknik som kan säkerställa lägre energiförbrukning, minskat behov av service och underhåll samt ökad leveranssäkerhet.

Vid invigningen av det nya UV-systemet (från vänster): Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO-EUROWATER), Peer Krueger (Wedeco), Erling V. Fischer (HOFOR), Thomas Franz (Wedeco), Tim Rindsig (Xylem Denmark), Torben Buhl (SILHORKO-EUROWATER), David Fogde (HOFOR), Thomas Drifte (HOFOR) och Michael Petersen (HOFOR).

UV-ljus garanterar säkert vatten

Den nya UV-lösningen består av två UV-desinfektionssystem av märket Wedeco, varav vart och ett kan behandla upp till 11 miljoner liter vatten i timmen. Det garanterar en kapacitet som gott och väl täcker förbrukningen vid toppbelastning i Köpenhamn.

Systemen desinficerar vattnet med UV-ljus, vilket innebär en extra garanti för att dricksvattnet som distribueras ut till konsumenterna är av bästa möjliga kvalitet. UV-ljuset inaktiverar bakterier, virus och patogener genom att på några sekunder bryta ned mikroorganismernas DNA. Desinfektion med UV-ljus påverkar varken smaken eller kvaliteten på vattnet.

Det var viktigt att hålla vattenförsörjningen i gång i Köpenhamn under projektet. Därför utfördes bytet av det gamla UV-systemet till den nya lösningen i två separata steg så att det ena systemet kunde vara i drift medan det andra byttes ut.
 
De två nya UV-systemen var fastsvetsade på rostfria fundament i förväg så att installationsarbetet på plats blev så enkelt som möjligt. Även om installationen krävde samarbete mellan många olika grupper så innebar detta i praktiken att allt kunde vara klart inom bara 18 timmar, utan att vattnet behövde stängas av en enda gång.
 

– Alla spelade sin roll perfekt vid installationen, säger Thorbjørn Skanse Hinge, UV-produktspecialist och projektledare på SILHORKO-EUROWATER som har distribuerat system från Wedeco i 25 år.

– Detta är ett fint exempel på hur man genom gott samarbete kan nå målet förvånansvärt snabbt.

”Vi är stolta över att se Wedecos UV-desinfektionssystem hjälpa HOFOR att tillhandahålla säkert och rent dricksvatten till Köpenhamn, med kapacitet att möta framtida behov. Wedeco K-serien använder även Ecoray-lampor som automatiskt dimras baserat på vattenförhållandena. Detta kommer att hjälpa HOFOR att spara energi samtidigt som de uppfyller de högsta kraven på vattenkvalitet.”
Thorbjørn Skanse Hinge, UV-produktspecialist och projektledare på SILHORKO-EUROWATER

Om det nya UV-systemet

  • De två UV-systemen är av Wedeco K143-typ och kan vart och ett behandla 11 000 m³ (11 miljoner liter) i timmen. Dygnskapaciteten för anläggningens UV-lösning är med andra ord 528 000 m³ (528 miljoner liter)
  • Varje UV-system har 11 rader med 12 Ecoray-lampor – totalt 132 lågtryckslampor. Lampraderna kan både dimmas och stängas av var för sig för att optimera energin utifrån rådande vattenflöde
  • Wedeco UV-systemen uppfyller de högsta kvalitetskraven för dricksvatten och är certifierade enligt UVDGM (USEPA)