Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Lowara eSV- serien: Lyfter pumpens prestanda till nya höjder

Tillgängligt sortiment, nyckelfunktioner, fördelar, tillämpningar och framgångshistorier

Lowara e-SV-serien är en serie vertikala flerstegspumpar som är utformade för att förbättra effektivitet, hållbarhet och mångsidighet. Pumparna är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål, vilket garanterar robusta prestanda även i krävande miljöer. e-SV-pumparna är konstruerade för att hantera en mängd olika vätskor, från rent vatten till lätt kontaminerade vätskor, vilket gör dem lämpliga för ett brett spektrum av applikationer.

e-SV-serien omfattar 11 modeller med 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h nominell kapacitet, vilket ger olika flödeshastigheter och tryck för att uppfylla olika behov. Här är några viktiga specifikationer:

  • Leverans: Upp till 160 m³/h
  • Fallhöjd: Upp till 330 meter
  • Strömförsörjning: Finns som trefas- och enfasalternativ, 50 och 60 Hz
  • Effekt: Standardmotorer från 0,37 kW till 55 kW
  • Arbetstryck: PN25-40 för storlekarna 1-22SV; PN16, PN25, PN40 för storlekarna 33-125
  • Temperaturområde: -30°C till +120°C (standardversion), med högtemperaturalternativ tillgängliga upp till +180°C

Alla pumpar är utrustade med IE3-standardmotorer om de är trefasiga ≥0,75 kW och med IE2-motorer om de är enfasiga.

Dessutom finns e-SV tillgänglig med integrerad Hydrovar X, liksom i e-SVE Smart Pump-konfigurationen, båda med avancerade frekvensomriktare i kombination med den senaste synkronmotortekniken. Denna integration minskar antalet komponenter och förbättrar systemets tillförlitlighet betydligt. Både e-SV med Hydrovar X och e-SVE Smart Pump levereras som förprogrammerade förmonterade paket och erbjuder marknadsledande effektivitet, med energibesparingar på upp till 70% jämfört med system med fast varvtal, samtidigt som installationstiden minimeras.

”Lowara e-SV-serien är inte bara en produkt”, säger Nicola Elevati, Senior Product Manager på Xylem. ”Det är en lösning som lyfter pumpens prestanda till nya höjder och säkerställer effektivitet, tillförlitlighet och tillfredsställelse i olika tillämpningar”.

Viktiga egenskaper

  • Hög effektivitet: e-SV-pumparna är konstruerade för maximal energieffektivitet, vilket minskar energiförbrukningen och driftskostnaderna.
  • Robust konstruktion: Pumparna är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål och är byggda för att klara tuffa miljöer och säkerställa hållbarhet.
  • Designlösningar: Pumpen har reducerade axiella tryckkrafter som gör det möjligt att använda standardmotorer, tillsammans med EN- och ISO-kompatibla mekaniska tätningar.
  • Mångsidighet: e-SV-serien är lämplig för både rena och lätt kontaminerade vätskor och kan anpassas till olika industriella och kommersiella miljöer.

Fördelarna

  • Energibesparingar: Med sin höga energieffektivitet bidrar e-SV-pumparna till betydande energibesparingar, vilket gör dem till ett miljövänligt val.
  • Hållbarhet: Den robusta konstruktionen är tillverkad säkerställer tillförlitlig prestanda under långa perioder, vilket minskar behovet av frekventa byten.
  • Kostnadseffektivitet: Kombinationen av energieffektivitet och hållbarhet leder till lägre total ägandekostnad.
  • Flexibilitet: Det stora utbudet av modeller och konfigurationer möjliggör skräddarsydda lösningar för specifika krav.
  • Enkelt underhåll: e-SV-pumpen har flera funktioner som förenklar service och minskar stilleståndstiden jämfört med konventionella pumpar. Minskade axiella tryckkrafter gör det möjligt att använda standardmotorer, som är lättillgängliga.

Användningsområden

Lowara e-SV-pumparna är ideala för:

  • Vattenförsörjningssystem: Säkerställa ett jämnt vattentryck och flöde i bostäder, kommersiella och industriella miljöer.
  • Booster-system: Förbättring av vattentrycket i höghus och stora anläggningar.
  • Bevattning: Levererar tillförlitlig vattenförsörjning för jordbruksapplikationer.
  • HVAC-system: Stödjer värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem med effektiv vattencirkulation.

Många kunder har upplevt märkbara förbättringar i sin verksamhet tack vare Lowara e-SV-serien. Läs mer om vår senaste framgångsrika implementering av e-SV med hydrovar® X i kommunen Großostheim.