It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

HVAC

Byggnadslösningar för värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem

areal view  residential houses
WebDAM Path: /Photography & Illustration/Stock Photography/City/Landscape/Building

Vi tillbringar mycket tid i byggnader. Byggnader som ingår i en åldrande infrastruktur, byggnader som är över 50 år gamla och utrustade med vatten- och värmesystem som är föråldrade, omoderna och ineffektiva. Sammantaget är byggnadsmiljön den enskilt största energiförbrukaren i EU och en av de största koldioxidutsläpparna. Byggnader står för 40 % av energiförbrukningen och 36 % av växthusgasutsläppen. Med en växande befolkning, ökande urbanisering och växande efterfrågan på bostäder finns det ett allt större behov av att titta närmare på hur vi kan förändra vårt klimatpåverkan genom att anta hållbara byggnadslösningar.

I moderna byggnader ligger fokus på hög komfort vid låg energiförbrukning. Detta innebär att alla komponenter, inklusive pumpar, måste vara energieffektiva, anpassas till det aktuella behovet och spela sin roll i ett stort, komplext system. Därför är alla Xylems produkter för värmesystem utformade för att uppfylla och överträffa de senaste standarderna för energieffektivitet och kan kommunicera med moderna byggnadssystem med hjälp av exempelvis Modbus eller BACnet.

Minska energiförbrukningen för HVAC

Deadline är satt: 2030. Målet är ambitiöst: Netto-noll koldioxidutsläpp. HVAC har en enorm inverkan på energieffektiviteten, och att minska förbrukningen är en prioritet.

Moderna HVAC-system står inför den dubbla utmaningen att följa energi- och utsläppsregler för att skydda den yttre miljön och samtidigt säkerställa optimal inomhuskomfort. Nästan 40 % av en byggnads energiförbrukning kan hänföras till HVAC-system. Användningen av effektiva och hållbara tekniker för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering spelar en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen från byggnader och uppnå det viktiga målet om nollutsläpp av koldioxid senast 2030.

Innovation driver hållbara tekniker, med system som geotermiska värmepumpar och solenergisystem som arbetar tillsammans med fjärrvärmenät för att skapa grönare energilösningar. Centralt för de flesta av dessa tekniker är användningen av varm- och kallvattencykler för att överföra värmeenergi.

Regelverk

Även om drivkraften för att uppnå nettonollmålet är stark, kan byggnader inte minska sitt koldioxidavtryck på bekostnad av säkerheten och relaterade byggregler. Reglerna måste fortfarande följas, vilket i fallet med HVAC inkluderar:

  • Direktiv (EU) 2018/2002 (om ändring av direktiv 2012/27/EU) om energieffektivitet, som anger obligatoriska krav för fjärravläsningsfunktion för värmemätning. Detta gäller system som installerats efter oktober 2020.
  • Direktivet om energirelaterade produkter (ErP), som anger energieffektivitetskraven för alla energirelaterade produkter. HVAC-system omfattas av detta direktiv och för att uppfylla kraven måste de uppfylla vissa energieffektivitetsstandarder.

Xylems lösningar är särskilt utformade för att minska energiförbrukningen och minska koldioxidutsläppen från byggnader. De är skapade för att hålla länge och förhindrar ineffektivitet och onödig energianvändning. Vårt breda sortiment av produkter kan skräddarsys i olika kombinationer för att skapa innovativa lösningar som är anpassade efter individuella byggnadsstandarder och samtidigt minskar ditt koldioxidavtryck.

HVAC-kostnader 

Kostnadskontroll blir en allt större utmaning på grund av stigande energipriser och det ständigt ökande trycket på HVAC-system i takt med klimatförändringarna.

Kostnaderna för HVAC har alltid varit en betydande investering. Effektiva system har sitt pris, och löpande underhåll och uppdateringar bidrar till ytterligare utgifter. Under de senaste åren har dessa kostnader ökat exponentiellt, eftersom ett alltmer oförutsägbart klimat ställer större krav på HVAC-system. Detta har lett till behov av mer frekvent underhåll och uppgraderingar samt en förkortad livslängd för andra system som har behövt bytas ut helt.

Samtidigt bidrar faktorer som inflation och stigande energipriser till de ökande kostnaderna. För att effektivt bekämpa dessa utmaningar måste man maximera användningen av tekniska framsteg för att öka effektiviteten och skapa ekologiska och energieffektiva system.

Effektiv kostnadsanalys

Även om ”energieffektivitet” har blivit ett modeord, är det fortfarande en viktig faktor när det gäller att hantera kostnader. Det ökade medvetandet om klimatförändringarna har kanske fört frågan till förgrunden i den offentliga debatten, men när det gäller kostnadskontroll är den en integrerad del av skapandet av budgetvänliga system som kan uppfylla prestandakraven.

Lyckligtvis har våra vetenskapliga framsteg, trots att de har kostat planeten dyrt, också gett oss metoder för energibesparing och alternativ till fossila bränslen, vilket har bidragit till skapandet av energieffektiva och kostnadseffektiva system.

Kostnaderna för att driva systemen beror inte enbart på bränsleeffektiviteten; olika faktorer påverkar kostnaderna för drift och underhåll av HVAC-system. Lyckligtvis möjliggör tekniska framsteg en mer noggrann övervakning och analys av kostnaderna, vilket underlättar den löpande kalibreringen av HVAC-systemen så att de drivs på det mest kostnadseffektiva sättet för varje ögonblick. Det öppnar också dörren för att utveckla nya sätt att minska kostnaderna i framtiden.  

På Xylem erbjuder vi ett sortiment av kompakta tryckstegringsanläggningar med variabel hastighet. En uppgradering från äldre, traditionella system med fast hastighet kan minska energiförbrukningen med upp till 70 %. Vi tillhandahåller dessutom smarta, självintegrerade pumpar och styrenheter.

De flesta av våra produkter kan anpassas för att möta dina anläggningars specifika behov och kritiska krav. Upptäck hur Xylems lösningar kan stödja din strategi för energieffektiv HVAC och kostnadskontroll.

Utvalda Produkter

Begär information om våra HVAC-lösningar

Om du vill ha mer information eller är intresserad av att få en offert finns vi här för att hjälpa dig.