It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems vattenpumpar valda till Londons högsta bostadstorn

Utmaningen

Landmark Pinnacle är en 75 våningar hög skyskrapa i utkanten av Londons finansdistrikt, Canary Wharf. Med sina 233 meter är byggnaden det högsta bostadstornet inte bara i London utan i hela Västeuropa. Höghuset består av mer än 800 lägenheter och har bland annat ett gym och en privat biograf med 24 platser. Byggnaden stod klar 2020.

Globalt sett har antalet skyskrapor fyrdubblats under de senaste två decennierna, vilket speglar den växande befolkningen och behovet av att utnyttja stadsutrymmet mer effektivt. På grund av höjden på de flesta moderna skyskrapor är det osannolikt att ett vattenledningsnätets tryck skulle vara tillräckligt för att försörja en hel byggnad.

Därför behöver de flesta höghus ett tryckhöjande pumpsystem för att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning till alla boende och upprätthålla ett jämnt tryck, särskilt under perioder med hög efterfrågan. Robusta pumpar behövs också för att cirkulera vatten genom värme- och kylsystemen i ett höghus.

Lösningen

Xylems pumpar och varvtalsregulatorer valdes för att tillhandahålla all tryckhöjning och cirkulation av värme- och kylvatten för hela Landmark Pinnacle-byggnaden. Totalt levererades 45 pumpar för de olika systemen, som är placerade i fyra teknikrum. Sju tryckstegringssystem installerades för att pumpa dricksvatten – till kranar, kök, badrum, toaletter, tvättmaskiner och diskmaskiner – i hela byggnaden. Varje tryckstegringssystem bestod av mellan två till sex Lowara e-SV flerstegspumpar.

Systemen är placerade i fyra teknikrum mellan källaren och våning 56. Genom att placera systemen i olika våningar har man säkerställt optimalt vattentryck och flöde för varje våning.

Hydrovar 5th Generation intelligenta regulatorer med varvtalsregulatorer monterades på varje pump. Tekniken justerar automatiskt pumpens hastighet efter behov och upprätthåller vattentrycket på ett energieffektivt sätt – en motor som körs med 80 % av sin maximala hastighet förbrukar 48 % mindre energi än vid full effekt.

Cirka 54 Lowara e-LNE-pumpar valdes för cirkulation av värme- och kylvatten – 32 värmepumpar och 22 kylvattenpumpar behövdes för att transportera vatten genom värme- och luftkonditioneringssystemen. E-LNE är en högeffektiv inline-pump, optimerad för variabel hastighetsreglering, där varje pump kan transportera upp till 900 m³/timme.

Alla Lowara-pumpar är oberoende certifierade av Water Regulations Approval Scheme (WRAS) för att visa att de uppfyller de brittiska föreskrifterna för vattenarmaturer.

Resultat

Sedan pumpsystemen togs i drift 2020 har de fungerat på en genomgående hög nivå, utan rapporterade problem eller reaktiva utryckningar. Efter projektets framgång tilldelades Xylem kontraktet för pumpunderhåll och service för Landmark Pinnacle av Millharbour Facilities Management. Kurt Minter, försäljningschef på Xylem, säger: ” Vi är stolta över att ha valts som pumpleverantör för Landmark Pinnacle. Den prestigefyllda skyskrapan är ett exklusivt bostadsprojekt som kräver produkter med högsta möjliga effektivitet.

”Lowara-pumparna är flexibla, tillförlitliga, skalbara och energieffektiva och uppfyller alla krav. Vi är också glada över att ha tilldelats det långsiktiga underhållskontraktet för pumparna av Millharbour FM tack vare tillförlitligheten i Xylems kundsupport.”

”Xylem valdes som bästa leverantör med hänsyn till prestanda, pris och service. Alla system fungerar väl, vilket har lett till att Xylem tilldelats det halvårsvisa service- och underhållskontraktet för byggnaden.”
David Hughes, kontorschef, Millharbour FM