It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?
Innovativ och enkel men ändå avancerad som ökar hållbarheten, minskar livscykelkostnaderna och optimerar anslutningen
Sundbyberg, 15 April 2024 – Xylem, ett ledande globalt vattenföretag dedikerat till att lösa de mest komplexa vattenproblemen, har tagit sin högpresterande Hydrovar®-serie till en ny nivå med en ny sofistikerad lösning för styrning av pumpar.
Den innovativa hydrovar® X-motorn och inbyggda drivtekniken har utvecklats från grunden för att ansluta och optimera hydrauliska pumpar. Den kommer initialt att vara tillgänglig för den vertikala flerstegs e-SV och e-SVI-serien, den horisontella flerstegs e-HM-serien och GHV-booster set-serien från Xylem.
Den helt nya hydrovar® X möjliggör för användare och konsulter inom en mängd olika pumptillämpningar - inklusive OEM-användare – att förbättra pumpens prestanda samtidigt som de minskar både sin energiförbrukning och sina livscykelkostnader.
Stefania Sinigaglia, produktchef på Xylem, säger: "Vi har utvecklat hydrovar® X för att möta efterfrågan på enkel men sofistikerad pumpstyrning. Den nya teknologin inom hydrovar® X förenklar anslutningen, maximerar hållbarheten och optimerar prestandan.
"Vi har genomfört omfattande tester i olika miljöer, från kommuner till industri-, hushålls- och bevattningstillämpningar. Detta har visat att hydrovar® X erbjuder ett mycket effektivt sätt att implementera en mer effektiv pumpregim, plus ett enklare sätt att dra nytta av fördelarna med smart tekniknologi - eller vad vi kallar "avancerad enkelhet".
"Denna praktiska nya serie sparar tid vid övergång och hantering och förenklar anslutningen, vilket är en stor fördel för installatörer och användare Den har enkel installation och driftsättning, ett brett utbud av systemoptimeringsalternativ och verktyg för tillståndsövervakning.
hydrovar® X är designad att vara en intelligent pumpstyrningslösning för dem som söker tillförlitlighet, maximal driftstid och precision, vilket förutser kommande energikrav. Den kan minska livscykelkostnaderna för olika pumpfamiljer, inklusive Xylems ledande e-SV och nedsänkbara e-SVI vertikala flerstegspumpar, e-HM horisontella flerstegspumpar och GHV-booster sets.
hydrovar® X är byggd för optimal anslutning och ger utökad I/O och funktionalitet, inklusive IoT-beredskap, med inbyggd trådlös och trådbunden anslutning, ett smart gränssnitt för installation och driftsättning samt enkel integration mot BMS och SCADA. Detta inkluderar Modbus och BACnet som standard, mjukvarukontroll för både tryckstegring och cirkulationssystem, smartphone-appar för iOS och Android samt multipumpfunktioner för upp till 8 enheter.
Strömmen kommer från permanentmagnet (PM) assisterad reluktansmotorteknik för att uppnå bästa effektivitetsnivåer (IE5-motorer / IES2 PDS), som redan nu uppfyller kommande energiregler och EU: s krav på energiåterbetalning. hydrovar® X har drivsystem (PDS) i tre storlekar, från 3 kW till 22 kW, och inga sällsynta jordartsmagneter används i konstruktionen. hydrovar® X uppfyller marknadskraven i EU och Nordamerika vad gäller IEC- och NEMA-flänsar. Ett Xylem-designat kylsystem upprätthåller maximalt luftflöde med minimalt buller.
Xylem (XYL) är ett globalt ledande vattenteknikföretag som förbundit sig till att lösa världens kritiska utmaningar avseende vatten, avloppsvatten och vattenrelaterade problem genom teknologi, innovation och expertis. Våra mer än 22 000 medarbetare levererade sammantagna proforma intäkter på 7,3 miljarder USD under 2022. Vi skapar en hållbar värld genom att hjälpa våra kunder i över 150 länder optimera sin vatten- och resurshantering och på så sätt säkra sin vattenförsörjning.