It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Upptäck Londons vatten

Upptäck Londons vatten

Med en befolkning på åtta miljoner och trettio miljoner internationella besökare varje år får London sin beskärda del av vattenutmaningar. Med produkter som Flygt, Lowara, Leopold och Sanitaire har Xylem under årens lopp hjälpt London att klara dessa utmaningar genom allt från övervakning av ett av världens största flyttbara flodskydd till att transportera vatten genom ett av Storbritanniens mest hektiska finansdistrikt. Läs om rundturen bakom kulisserna i Londons vattenmiljö.

Illustrationer/Nils-Petter Ekwall 

 

1.png   Leicester Square

 

 

Warner Vue Cinema, som ligger vid Leicester Square, har en liten flygtpumpstation placerad i mycket nära anslutning till en av biodukarna. Om pumpstationen skulle svämmas över skulle vattnet oundvikligen läcka ut i biografen. För att undvika detta har de installerat en Flygt-kontrollpanel med fjärrstyrd GSM-kommunikation. Systemet skickar ut ett signallarm som varnar rätt personer vid tidiga tecken på översvämning.


  West End

 

 

Den berömda västra delen av London är känd för sin mångfald och stora antal teatrar. Adelphi Theatre är utrustad med Lowaras 30 kW kyl-da vattenpumpar.


  Hyde Park

 

 

Serpentine är en fritids-sjö i Hyde Park. Flygt-pumpar från 3000-serien används i de många fontäner som finns runt sjön. Serpentine och de omgivande fontänerna lockar ett stort antal turister varje år.


  Heathrow flygplats

 

 

Heathrow anses vara en av de mest trafikerade flygplatserna i världen vad gäller passagerartrafik. Flygt-pumpar och luftare har installerats; dels som stöd för flygplatsens avlopps- och dagvattenpumpar, men också för att garantera att allt vatten som rinner bort från landningsbanorna och allt smutsigt vatten snabbt pumpas bort för att hålla flygplatsen i drift. Heathrow är också utrustad med Flygt-pumpkontrollpaneler, godkända av de brittiska flygplatsmyndigheterna BAA, för övervakning och kontroll av nätverket av pumpar.


  BBC Television Centre

 

 

BBC Television Centre är huvudkontor för BBC Television. Det öppnade officiellt 1960 och är än idag ett av Storbritanniens största sändningscenter. Huvudkontoret är utrustat med Lowaras värmepumpar försedda med varvtals-reglerade drivsystem och trycksättningssystem av märket Hydrovar.


  Buckingham Palace

 

 

Buckingham Palace och dess många omgivande byggnader drar nytta av Flygts underhållsavtal för att säkerställa att pumparna fungerar optimalt året runt.


  Houses of ParliamentParlamentshuset

 

 

I parlamentshuset huserar Storbritanniens regering inklusive de två kamrarna i parlamentet: överhuset (House of Lords) och underhuset (House of Commons). Detta kända landmärke är utrustat med Lowaras vertikala flerstegspumpar försedda med varvtalsreglerade drivsystem av märket Hydrovar. 


  Reningsverket Hampton

 

 

Dräneringsblock med Leopolds snabbgravitationsfilter spelar en viktig roll i filtreringsprocessen på Storbritanniens största reningsverk. Den här processen gör det möjligt för reningsverket Hampton att producera dricksvatten vars kvalitet hör till de bästa i världen. Filtreringsut-rustning av märket Leopold finns också i de närliggande reningsverken Hornsey och Chingford.


  Kalanithy VairavamoorthyChelsea FC Stadium

 

 

Flygt-pumpar från 2000-serien används här för att avlägsna överflödigt vatten som rinner ner från stadions tak.


  Forsränningsbana

 

 

Flygt-pumpar genererar de flödeshastigheter som krävs för att skapa en så naturlig kanotupplevelse som möjligt under mästerskapen i kanot-slalom. Med MAS-systemet övervakas signaler från pumpsensorerna för exempelvis temperatur och olja. Systemet erbjuder en hög nivå av skydd för pumparna och gör det möjligt att undvika eventuella haverier eller skador på pumparna under tävlingarna.


  London UndergroundLondons tunnelbana

 

 

Cirka 310 pumpstyrningsenheter från Flygt är strategiskt utplacerade på platser i Londons tunnelbanenätverk och samlar på distans in viktiga data i ett flertal tunnlar, på stationer och i rulltrappsenheter. Informationen vidarebefordras till Aquaview´s arbetsstationer på olika platser i tunnelbanan. Det är den största av Aquaview´s installationer i Storbritannien. Datan används för att avgöra när enskilda Flygt-länspumpar måste tas i drift, och i vilken takt de ska drivas, för att hindra vattnet från att stiga till kritiska nivåer som skulle kunna orsaka att nätverket stängs ner av säkerhetsskäl.


  Neal Keny-GuyerAnläggning för svartvatten

 

 

Den nybyggda anläggningen för så kallat svartvatten kommer att kunna tillhandahålla de volymer som krävs för att fylla det extra vattenbehov som ett stort idrottsmästerskap i London skulle innebära. Allt avloppsvatten som genereras av anläggningen pumpas vidare till reningsverket Beckton där det renas med hjälp av Sanitaires membranfilter.


  Beckton Sewage Treatment WorksReningsverket Beckton

 

 

Reningsverket Beckton, som byggdes 1865 och är beläget på floden Themsens norra strand, förser  mer än 3,5 miljoner människor med vatten. Sanitaires membranfilter från silverserien är placerade i luftningssystemen i aktivslamanläggningarna och bidrar till sekundär biologisk rening. 


  Canary Wharf

 

 

Canary Wharf är ett av de största affärsdistrikten i Storbritannien och här finns många av landets högsta byggnader. Det finns en mängd olika stationer för Flygt-pumpar och telemetrisystem installerade här som täcker hela området. Nätverket av Flygt-pumpar kommunicerar med ett stort SCADA-system som är placerat på Canary Wharfs eget kontrollcenter.


  Themsenbarriären

 

 

Themsenbarriären är en av världens största flyttbara flodskydd och dess huvudsyfte är att förhindra att London svämmas över vid ovanligt höga vattennivåer eller vid storm. 12 Flygt-pumpar installerades i barriären vid dess konstruktion och används än idag. Telemetrienheter av typen D7000 har installerats för miljöövervakning och datainsamling. Detta möjliggör övervakning av vattennivåerna i olika delar av floden så att skydden direkt kan höjas eller sänkas för att kontrollera flodnivåerna och skydda de omkringliggande områdena från översvämning.  


  Reningsverk

 

 

I likhet med Crossness, Longreach, Mogden och Riverside och andra vattenanläggningar från Themsen, använder man sig även på Beckton av Sanitaires luftningsutrustning, nedsänkbara blandare och Flygt-pumpar som sträcker sig från avvattningsserien 2000 till 3000- och 3001-serierna.

 
efter Illustration/Nils-Petter Ekwall