Genom att upptäcka läckor och luftfickor, bekräfta rörledningens position och ge en invändig visuell inspektion är Sahara®-plattformen ett värdefullt komplement till ett proaktivt program för hantering av rörledningar.
Sahara-plattformen är ett fastkopplat inspektionsverktyg för bedömning av trycksatta vattenledningar på 150 mm (6 tum) och större. Plattformen upptäcker läckor och luftfickor, spelar in live-video och kartlägger rörledningar i en enda användning utan att störa den ordinarie driften. Med denna information om rörledningarnas tillstånd kan ägare av rörledningar fatta välgrundade beslut om rehabilitering och förvaltning för varje enskilt rör.
Sahara-plattformen är ett fastkopplat verktyg som ger rörledningsoperatörer nära kontroll under inspektioner för att exakt lokalisera läckor, luftfickor, rörledningens position och andra visuella defekter i komplexa rörledningsnätverk.
Upptäckt av läckor och luftfickor - Plattformens högkänsliga akustiska sensor kan upptäcka små hål i läckor i alla rörledningsmaterial. Denna sensor identifierar också ljudet av instängd luft, vilket kan påverka rörledningsflödet negativt och förstärka effekterna av övergående tryckhändelser.
Kartläggning - Sahara-plattformen kan lokalisera rörledningen med en noggrannhet på under en meter och tillhandahålla GPS-koordinater (Global Positioning System) för intressanta punkter. Plattformen kan också generera en planritning av rörledningar med okänd position genom att lokalisera rörledningen vid diskreta punkter, funktioner och krökar.
Videoinspektion i driftsatta ledningar - Plattformen är utrustad med en CCTV-kamera (closed-circuit television) som visar realtidsbilder av rörledningens insida.
Sedan 1997 har VA-bolag runt om i världen förlitat sig på Sahara-plattformen för att inspektera mer än 7200 km rörledningar och upptäcka över 6500 läckor. Denna operativa erfarenhet garanterar en högkvalitativ projektledning och professionell inspektion.