It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Condition Assessment

PureRobotics®-plattform för tillståndsbedömning

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Robotverktyg för bedömning av vattenledningarnas tillstånd
  • Lokaliserar områden där rörväggarna är skadade i metallrör och betongrör
  • Fastkopplad och fullt kontrollerad för att säkerställa datakvalitet, och tillförlitlig utvinning
  • Modulär för snabba och enkla inspektioner med hjälp av vanliga och tillgängliga tillträdesportar, utan avvattning
  • Elektromagnetiska sensorer i kombination med livevideo för att ge omfattande data om rörväggarnas tillstånd

Informera om proaktiv hantering av rörledningar

Data om rörväggarnas skick som samlas in av PureRobotics®-plattformen ger VA-bolagen möjlighet att fatta beslut om reparation och förvaltning för varje enskilt rör.

PureRobotics-plattformen ger ägare av rörledningar kraftfulla insikter som hjälper till att prioritera kort- och långsiktiga investeringar i de rör som behöver dem mest, samtidigt som onödiga byten undviks. Med information om rörväggarnas skick kan vattenbolag proaktivt hantera sina tillgångar med större förtroende. Det minskar risken för farliga och dyra fel, samt oplanerade driftskostnader.

PureRobotics är en förstklassig lösning som utnyttjar över tio års erfarenhet för att förenkla och effektivisera inspektioner av rörledningar. Med hjälp av elektromagnetisk teknik identifierar och lokaliserar verktyget skador i rörväggarna, t.ex: 

  • Lokaliserad väggförlust av rör i stål, gjutjärn och segjärn,
  • Trasiga vajerlindningar i cylinderrör av förspänd och armerad betong, och
  • Trasiga stånglindningar och förlust av cylinderväggar i stånglindade rör.  

PureRobotics-plattformen fångar också högkvalitativ video för att ge ägare till rörledningar ytterligare information om rörväggarnas skick.

Operativ lätthet med kraftfull, flexibel design

Robotverktygets modulära konstruktion rymmer en rad sensorer som dokumenterar tillståndet av inre rörfoder, skarvar och anslutningar samtidigt som de lokaliserar skadade områden. Som obemannat verktyg är det ett betydligt säkrare alternativ för inspektion av kritiska rörledningar. Plattformen kan användas i avvattnade rör eller under vatten i trycklösa vattenledningar. Verktyget färdas med en hastighet på upp till 25 m/min (82 fot per minut) och ger snabba och exakta resultat som gör det möjligt att reparera under samma avstängning av rörledningen. PureRobotics-plattformen kan inspektera nästan 3 km (två miles) från en enda åtkomstpunkt över ett brett spektrum av rörledningsdiametrar - från 400 mm (16 tum) till över 3000 mm (120 tum).

Med över tio års erfarenhet av robotteknik har Xylem samlat in mer än 966 km data från inspektioner av rörledningar runt om i världen. Denna operativa erfarenhet garanterar en högkvalitativ projektledning och professionell leverans av inspektioner.

Specifications