Wedecos effektiva produkter för oxidering och UV-desinfektion, tillsammans med WTWs premiuminstrument för mätning och analys, är ovärderliga för avloppsreningsverk, vattenverk och processindustri, över hela världen. Nu kan ni beställa dem direkt från Xylem Sverige – samtidigt med alla pumpar, omrörare, luftare och vattenmätare ni behöver.
Wedeco: Miljövänlig UV-desinfektion och ozonoxidation
Behandla med uv-ljus och ozon – istället för giftiga kemikalier!
Wedeco har lösningarna för en hälsosam och hållbar vattenkvalitet – i dricksvatten, avloppsvatten och processvatten.
Oxidera bakterier, virus, bekämpningsmedel och läkemedelsrester med ozon; Wedeco SMOevo ozongenerator producerar upp till 16,9 kg ozon per timme – på plats i ert vattenverk/reningsverk. Ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till användning av klor, i kombination med aktivt kol eller andra separationsprocesser.
Utöka eller förbättra den mikrobiologiska barriären på vattenverket med Wedeco Spektron e – branschledande certifierade UV-aggregat. Med den senaste Ecoray® lampteknologin – med hög verkningsgrad och lång livslängd – möter vi marknadens högt ställda krav på en säker desinfektion, i kombination med låg energiförbrukning och låga driftkostnader.
Desinficera avloppsvattnet med ett Wedeco Duron UV-system – för installation i nya anläggningar, eller eftermontering i befintliga betongkanaler eller klorkontaktbassänger. Med minimal energiförbrukning tack vare högeffektiva Ecoray® UV-lampor och intelligent ballastteknik, som automatiskt reglerar UV-dosen exakt efter era driftförhållanden och utsläppskrav.
WTW: Premiuminstrument för övervakning av vattenkvaliteten
WTWs robusta mät- och analysutrustning hjälper dig hålla koll på vattenkvaliteten i kommunala reningsprocesser, havs- och kustnära miljö, livsmedelsindustrin samt i kemisk och farmaceutisk produktion. Mäter alla nödvändiga parametrar, som pH, konduktivitet, syre, slamhalt, turbiditet samt kväve- och fosforhalter – online, i labmiljö eller i fält.
Upptäck till exempel IQ Sensor Net – ett framtidssäkrat moduluppbyggt system för processmätning med upp till 20 digitala mätpunkter och upp till 3 bärbara och tydliga bildskärmar – även i direkt solljus.
Eller den portabla turbiditetsmätaren Turb® 430 IR/T Set för dricksvattenanalys i fält – packat i en praktisk väska med löstagbart labb-bord och tillbehör som t ex AMCO Clear KalKit, pc-programvara, kyvetter och optiska rengöringsdukar mm. Detekterar nefelometrisk grumlighet upp till 1100 NTU med högsta precision.