Circular stormwater pump station
FRANCE
Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...
Flygt C-kanalhjulspumparna är byggda för en kapacitet på upp till 3 000 l/s (48 000 gal/m) med motorer på upp till 775 kW (1 050 hk). Basversionen av dessa pumpar är tillverkad i hållbart gjutjärn och är avsedd för krävande tillämpningar som kommunala avlopp och industriutsläpp. Explosionssäkra versioner finns tillgängliga. De klassiska C-pumparna med täckta enkanals- och flerkanalspumphjul har visat sig vara beprövat effektiva genom åren. De mindre C-pumparna är försedda med Flygt Nevaclog®-pumphjulet, som klarar att släppa igenom stora fasta ämnen. De större pumparna har flerkanalspumphjul för maximal hydraulisk effektivitet och skydd mot igensättning.