Smart overvåking – kontroll når som helst, hvor som helst.
Overlist vannet fra kontoret, fra sofaen, eller fra stranden.
Som første i bransjen kan den smarte Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen overvåkes og styres med alle typer smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner fra hvor som helst i verden med Godwin Field Smart Technology (FST).
Forestill deg hvor behagelig det måtte være å kunne spore, overvåke og kommunisere med pumpen i sanntid, uten å måtte sende noen til byggeplassen for å sjekke om pumpen er i gang. Eller til løftestasjonen midt på natten for å kontrollere drivstoffnivåene.
FST integreres med vår Prime Guard-styreenhet for pumper og motorer og gir enestående god styring og viktig informasjon:
- Start/stopp/turtallskontroll
- Drivstofforbruk/nivåer
- Overvåking av sotansamlinger (Modeller med dieselpartikkelfilter)
- Motorbelastning
- Advarsels- og feilkoder
- Sugetrykk/vakuum-avlesninger
- Utløpstrykk-avlesninger
- Strømningsmåler-avlesninger
- Sumpnivå-overvåking
- Overvåker flere pumper/anlegg med én skjerm
FT4: Spar miljøet og spar penger
Reduserte utslipp, økte besparelser: Alle vinner
Takket være den smarte konstruksjonen basert på virkelige bruksdata og avansert teknologi, går dieselmotorene og elektromotorene i Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen langt utover å være grønn, men de oppfyller også behovene du har i felten.
Mer effektiv, som planlagt:
- Dokumentert pålitelighetsøkning +20 %
- Redusert drivstofforbruk –10 %
- Redusert tid for service –40 %
- Diesel-oksidasjonskatalysator-teknologi (DOC)
- Trenger ingen kostbare regenereringssykluser og reduserer vedlikeholdsbehovet
- Maksimal hestekraft fra dieselmotorer
- 5 år / 5000 timers garanti (62 hp-modell)
Pump mer. Svett mindre
Større oppetid betyr færre hodepiner.
Vi har konstruert Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen slik at den også er smart i felten.
Det tar 30 minutter å skifte et udelt belte vha. vanlige håndverktøy. Enmekanisk patronpumpetetning reduserer tiden som brukes på installasjon og oppsett. Et perfekt plassert seglass gjør at du lett ser når oljen må skiftes. Og en 25 % økning av pumpeakselens diameter betyr at pumpen har lengre levetid.
Og siden vi har lagt til FST-funksjonalitet, varsler sanntidsovervåkingen deg om nødvendig forebyggende vedlikehold – som er den beste funksjonen for tjenesteforbedring av dem alle.
Forbedringene reduserer tiden for service med 40 %:
- Enkel skift av remen innen 30 minutter
- Enkel frakobling av drivsystemkoblingen
- Nykonstruert hydraulikk og tilbakeslagsventil
- Nye mekaniske patrontetninger
- Smørte lagre