It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

GODWIN SATTE NETTOPP STANDARDEN. IGJEN.

Høyere pumpeeffektivitet. Bedre drivstofføkonomi. Enklere drift. Mindre vedlikehold.

Vi lanserer seriens første Godwin NC150S Dri-Prime®-pumpe – den smarte løsningen for vann.

Ved å arbeide med kundenes tilbakemeldinger og bruksdata fra flere hundrede felttester, har vi tenkt nytt, redesignet og omkonstruert Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen for å gjøre den smartere og gi deg nøyaktig det dine mest utfordrende avvanningsjobber krever. 

Contact us to learn more

*  Obligatorisk felt

 

Overlist vannet med anti-tilstopping

Vannet er en luring – det dukker opp akkurat når og hvor det vil. Men nå kan du ha det der det hører hjemme fordi Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen har vårt unike, selvrensende og blokkeringsfrie løpehjul med Flygt N-teknologi:

  • Enklere håndtering av fibere og moderne avfall
  • Vedvarende hydraulisk effektivitet med Flygt N-teknologi, brukt i mer enn 20 år på over 300 000+ steder
  • Langtids drivstoff- og energibesparelser
Smart overvåking

Smart overvåking – kontroll når som helst, hvor som helst.

Overlist vannet fra kontoret, fra sofaen, eller fra stranden.

Som første i bransjen kan den smarte Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen overvåkes og styres med alle typer smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner fra hvor som helst i verden med Godwin Field Smart Technology (FST).

Forestill deg hvor behagelig det måtte være å kunne spore, overvåke og kommunisere med pumpen i sanntid, uten å måtte sende noen til byggeplassen for å sjekke om pumpen er i gang. Eller til løftestasjonen midt på natten for å kontrollere drivstoffnivåene.

Schedule a Demo

*  Obligatorisk felt

FST integreres med vår Prime Guard-styreenhet for pumper og motorer og gir enestående god styring og viktig informasjon: 

  • Start/stopp/turtallskontroll
  • Drivstofforbruk/nivåer
  • Overvåking av sotansamlinger (Modeller med dieselpartikkelfilter)
  • Motorbelastning
  • Advarsels- og feilkoder
  • Sugetrykk/vakuum-avlesninger
  • Utløpstrykk-avlesninger
  • Strømningsmåler-avlesninger
  • Sumpnivå-overvåking
  • Overvåker flere pumper/anlegg med én skjerm
Effektive maskiner

FT4: Spar miljøet og spar penger

Reduserte utslipp, økte besparelser: Alle vinner

Takket være den smarte konstruksjonen basert på virkelige bruksdata og avansert teknologi, går dieselmotorene og elektromotorene i Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen langt utover å være grønn, men de oppfyller også behovene du har i felten.

Mer effektiv, som planlagt:

  • Dokumentert pålitelighetsøkning +20 %
  • Redusert drivstofforbruk –10 %
  • Redusert tid for service –40 %
  • Diesel-oksidasjonskatalysator-teknologi (DOC)
  • Trenger ingen kostbare regenereringssykluser og reduserer vedlikeholdsbehovet
  • Maksimal hestekraft fra dieselmotorer
  • 5 år / 5000 timers garanti (62 hp-modell)
Strømlinjeformet tilgjengelighet

Pump mer. Svett mindre

Større oppetid betyr færre hodepiner.

Vi har konstruert Godwin NC150S Dri-Prime-pumpen slik at den også er smart i felten.

Det tar 30 minutter å skifte et udelt belte vha. vanlige håndverktøy. Enmekanisk patronpumpetetning reduserer tiden som brukes på installasjon og oppsett. Et perfekt plassert seglass gjør at du lett ser når oljen må skiftes. Og en 25 % økning av pumpeakselens diameter betyr at pumpen har lengre levetid.

Og siden vi har lagt til FST-funksjonalitet, varsler sanntidsovervåkingen deg om nødvendig forebyggende vedlikehold – som er den beste funksjonen for tjenesteforbedring av dem alle.

Forbedringene reduserer tiden for service med 40 %:

  • Enkel skift av remen innen 30 minutter
  • Enkel frakobling av drivsystemkoblingen
  • Nykonstruert hydraulikk og tilbakeslagsventil
  • Nye mekaniske patrontetninger
  • Smørte lagre

Utforsk nye Godwin NC150S

0%

Nedlastinger

Bestill en demonstrasjon
+

Bestill en demonstrasjon

Vi vilta kontakt for å vise deg hvordan du overlister vann på en helt ny måte.

All fields required.

*  Obligatorisk felt