Vannforsyningen i moderne bygg krever pålitelige og energieffektive produkter som tilpasser seg behovet, og som enkelt kan kobles til et overvåkningssystem. Xylems produkter og løsninger for levering av vann tilbyr akkurat det. På sammen måte som alle andre produkter fra Xylem, så oppfyller vannforsyningsserien alle moderne forbrukeres høye forventninger til pålitelighet og energieffektivitet samt enkel montering og vedlikehold. Dette for å opprettholde de lavest mulige levetidskostnadene.
Xylem-tilbudet for vannforsyning og trykkøkningssystemer
Systempakker Komplette, installasjonsklare systemer med én eller flere pumper, pumpestyring (variabel eller fast hastighet), trykktransmittere og ventiler, alle montert på en ramme.
Pumper Borehull, flertrinnspumper og tørt installerte sentrifugalpumper i støpejern eller rustfritt stål i området fra 0,25 kW til over 300 kW og løftehøyde på over 800 m for å dekke små og opp til svært store og høye bygninger.
Pumpestyring Pumpestyringer for variabel hastighet brukes til å justere kapasiteten nøyaktig til behovet.
Behandling UV- og ozonsystemer for inline-installasjon.