Oversikt
- Høy effektivitet
- Utmerket korrosjonsmotstand
- Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
- Motorer med høy strømtetthet
- Robust og pålitelig
KANALLØPEHJULSPUMPE I RUSTFRITT STÅL FOR KORROSIVE MEDIER
Flygt C 3201 transporterer enkelt korrosive medier for kommunale avløp og spillvann i følgende industrier:
- Kjemisk industri
- Næringsmiddelindustri
- Legemiddelindustri
- Tekstilindustri
Flygt C 3201 pumpe i rustfritt stål er laget av AISI 329-materiale og er designet for maksimum pålitelighet. Den har ett eller to løpehjul med utmerkede strømningsegenskaper som reduserer risikoen for tilstopping i løpehjulskanalen. En smal åpning mellom de utskiftbare slitasjeringene sikrer høy effektivitet.
ROBUST OG PÅLITELIG DESIGN
- Pumpemateriale håndterer væsker med pH-verdier mellom 2 og 14
- Det korte akseloverhenget reduserer akselbøyningen og øker levetiden til tetninger og lagre
- Aksling i duplex rustfritt stål gir maksimum styrke og korrosjonsmotstand
- Motoren er konstruert for nedsenket bruk. Varme konsentreres i statorkjernen for å bedre kjøleegenskapene.
- Støpejern. Robust og slitesterk.
- Dobbelt mekanisk tetningssystem. To sett med mekaniske akseltetninger fungerer uavhengig av hverandre og gir dobbelt sikkerhet. Kan fås i silisiumkarbid (SiC) for å håndtere korrosive utpumpede medier.
- Motorkabelen SUBCAB® er spesialutviklet for avløpshåndtering
Våt grop (P)
Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning med pumpen installert på doble styreskinner med automatisk tilkobling til utløpsrøret.
Portabel (S)
Portabel, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Portabel pumpe med slangekobling eller flens for tilkobling til utløpsrøret.