Flygt kanalløpehjulspumper Flygt Kanalløpehjulspumpe C 3045

Oversikt Spesifikasjoner Ytelseskurver Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Til leie

Oversikt

Produktegenskaper
  • Høy effektivitet
  • Utmerkede gjennomstrømningsegenskaper
  • Motorer utstyrt med høy strømtetthet
  • Robust og pålitelig

AVLØPSVANN-KANALLØPEHJULSPUMPE

I årenes løp har den klassiske C-pumpen vist seg å være både pålitelig og robust. Flygt C-serien dekker et stort kapasitetsområde og er designet for å håndtere forskjellige typer medier.

C 3045 har et enkelt løpehjul. Den har utmerkede strømningsegenskaper som reduserer risikoen for tilstopping i løpshjulskanalen. En smal åpning mellom de utskiftbare slitasjeringene sikrer høy effektivitet.

ROBUST OG PÅLITELIG DESIGN

  • Kort akseloverheng. Reduserer akselbøyningen og øker levetiden til tetninger og lagre.
  • Motoren er konstruert for nedsenket bruk. Varmen konsentreres i statorkjernen for bedre kjøleegenskaper.
  • Aksling i martensittisk rustfritt stål gir maksimum styrke og korrosjonsmotstand
  • Dobbelt mekanisk tetningssystem. To sett med mekaniske akseltetninger fungerer uavhengig av hverandre og gir dobbelt sikkerhet. Tilgjengelig i wolframkarbid eller silisiumkarbid, avhengig av pumpemediet.
  • Griplock™-tetningssystem. Sikker festing til akslingen, ingen gummifriksjon, ingen pistolskruer og ingen akselskader.
  • Motorkabelen SUBCAB® er spesialutviklet for bruk i nedsenket tilstand

Våt grop (P)

Wet Pit (P)

Halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Våt grop-anordning med pumpen installert på doble styreskinner med automatisk tilkobling til utløpsrøret.​

Portabel (F)

Portable (F)

​​Frittstående, halvpermanent, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Frittstående pumpe med tilkobling for utløpsslange eller -rør i sumper hvor det er begrenset med plass.

Portabel (S)

Portable (S)

Portabel, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Portabel pumpe med slangekobling eller flens for tilkobling til utløpsrøret.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

50 hz
60 hz
Metriske
US
Ytelseskurver

Ytelseskurver

50 hz
60 hz
Metriske
US
C 3045 HT 1 phase 2 poles 50hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 50hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 1 phase 2 poles 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 1 phase 2 poles 60hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 60hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 1 phase 2 poles 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Brochure