It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

MV-serien

Avvanningssystemer på bygg- og anleggsplasser

Med de selvstrålende Godwin Wellpoint-pumpene og trykkrør får man et komplett system som er lett å transportere og sette sammen. Med inntil 20° bøy på headerkoplingsleddene, er det lett å tilpasse rørene etter forholdene på stedet og bakkeforholdene uten å tape sugekraft eller trykk.

• Strømning: 100 – 3 100 gpm

• Trykk: 77 – 220 fot

• Håndtering av faste stoffer: Opp til 3 1/8" i diameter

• Luftbehandlingskapasitet: Opp til 200 cfm

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert

Be om informasjon

Hvis du trenger mer informasjon eller er interessert i å få et tilbud, hjelper vi deg gjerne.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Product Models
Product Models
Det er ingen resultater som stemmer med søket ditt