Det ser ut som du kommer fra United States, men det aktuelle nettstedet du har valgt å besøke er Norway. Vil du endre nettsted?

Ja, takk! Nei, jeg vil være på det nåværende nettstedet

Enable high contrast mode

GRL-serien

Godwin-pumper med roterende lobe og positiv forskyvning er tilgjengelig i modeller på 6, 8 og 12 tommer. Disse pumpene tilbyr best levetid og ytelse i minimalt slipende pumpemiljøer.

• Redusert vibrasjon fra rotasjonshastighet, økt kapasitet for driftshastighet og redusert vibrasjonsslitasje på nedstrøms utstyr

• Formet pumpekapsling i stål for lengre bruk

• Tilgjengelig med dieselmotor eller elektrisk motor

• Maks. kapasitet: 325 – 3 175 gpm

• Sugetrykk: 29 ft

• Maks. lufthåndtering: 45 – 425 cfm

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert

Be om informasjon

Hvis du trenger mer informasjon eller er interessert i å få et tilbud, hjelper vi deg gjerne.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Pumpemodeller
Pumpemodeller
Det er ingen resultater som stemmer med søket ditt