Ettermontering og oppgradering av pumpestasjon

Du kan alltid kontakte Xylem når du tenker på å oppgradere pumpestasjonen. Uansett hvilke utfordringer du står overfor, vil vi hjelpe deg med å finne løsninger. Det har ikke noe å si om installasjonen din er våt eller tørr, eller om du har pumper fra Flygt eller en konkurrent – vi står alltid til tjeneste.

Typiske pumpestasjonoppgraderinger vi kan hjelpe deg med inkluderer:

  • Levering av nye pumper, ventiler og kontrollsystemer for tørroppstilte-pumpestasjoner for å øke påliteligheten og kapasiteten.
  • Oppgradere en hvilken som helst nedsenkbar pumpe i din pumpestasjon til en Flygt-pumpe. Ved behov har vi adaptere som passer til utløpskoblingene på din pumpestasjon. En full rehabilitering kan omfatte alt elektromekanisk utstyr samt ventiler og kontrollsystem..
  • Forbedre geometrien til eksisterende runde stasjoner med nedsenkbare pumper ved å sette inn en TOP-bunn. Utformingen til TOP-bunnen minimerer avleiringer og luktproblemer, og dets selv-rengjørende design reduserer vedlikeholdsutgiftene.
  • Omorganisere store pumpesumper for å optimalisere innløpsbetingelsene til pumpene. Vi bruker numerisk strømningsberegning (CFD) for å verifisere designet og foreslå endringer for å forbedre driften.

Husk at Flygt nedsenkbare pumper alltid er flomsikker, uansett om de installeres våte eller tørre. Det integrerte designet eliminerer lekkasje og faren for ubehagelige og skadelige lukter. For tørre installasjoner betyr dette en pålitelig og sikker løsning som kombinerer det beste av to verdener: Tørt monterte pumper som kan kjøre under vann. Dette er et viktig sikkerhetsaspekt dersom stasjonen blir oversvømmet. Vi vurderer nøye alle scenarioer under dimensjoneringen, slik at du får pumper med optimal, flomsikker ytelse.

Når du oppgraderer til pumper med N-teknologi, med den selvrensende konstruksjonen og blokkeringsfrie funksjon, vil du dra nytte av vedvarende høy effektivitet og ingen flere nødutrykninger, og dermed også redusere den totale eierkostnaden. Flygt N-pumper kan tilpasses til å passe for enhver type medium, og takket være det modulbaserte designet kan du bytte pakninger, løpehjul og materialer eller deler. De er faktisk så fleksible at du enkelt kan gjøre om en standard N-pumpe til en chopperversjon uten at du må endre det eksisterende røropplegget.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.