It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kompatible enheder

Modbus-tilsluttede enheder skal være af samme forbindelsestype, for eksempel kan en Flygt APP 411 ikke forbindes til den samme CCD 401 som en Flygt DCM 711. Det er muligt at tilføje enheder, der er forbundet direkte til gatewayen. Det vil sige analog indgang og digital indgang/udgang. For nogle enhedstyper kan der tilføjes flere enheder af denne type.

Enheder, der ikke er på listen over kompatible enheder, kan tilføjes som brugerdefinerede enheder. 

I/O-enheder

Brugeren kan vælge en vilkårlig analog sensor (4-20 mA) eller en hvilken som helst digital sensor og oprette direkte forbindelse til CCD 401. I/O-enhederne opretter forbindelse til CCD 401 via signalledningerne. Denne type sensor betragtes som en enhed i Secure Connect.

Enhed Maks. antal tilsluttede enheder pr. gateway
Analog indgang 2
Digital indgang 4
Digital udgang 2

Enheder med andre forbindelsestyper

EnhedMaksimalt antal enheder for hver station
Xylem optimerer10
ATU1
Fjerninspektionssæt1

Enheder med en CCD-gateway-forbindelse

Nedenfor er en liste over enheder med en CCD-gatewayforbindelse, der angiver deres forbindelsestype og det maksimale antal tilsluttede enheder pr. gateway.  

Bemærk – Det er muligt at hente data fra mere end én enhed i et system, selvom det maksimale antal tilsluttede enheder er én:

  • Concertor XPC-systemet indeholder én APP 411 og op til tre FPG 414. Når APP 411 opretter forbindelse til gatewayen, henter Secure Connect data fra alle enhederne i systemet.
  • Det adaptive mixer ADC-system indeholder én APP 412 og op til syv FPG 415’ere. Når APP 412 opretter forbindelse til gatewayen, henter Secure Connect data fra alle enhederne i systemet.
Enhed Forbindelse Maks. antal tilsluttede enheder pr. gateway Understøttede enheder
Evoqua ATG UV RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Metrisk
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Metrisk
Flygt APP 411 RS-485 eller Ethernet 1
Understøtter op til 4 pumper
Metrisk, USCS og Imperial
Flygt APP 412 RS-485 eller Ethernet 1
Understøtter op til 8 maskiner
Metrisk
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metrisk
Flygt DCM 711 RS-485 eller Ethernet 1 Metrisk
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metrisk
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 eller RS-485 1 Metrisk
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk
Flygt Magflux RS-485 8 Metrisk
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metrisk
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metrisk, USCS og Imperial
Flygt MyConnect RS-232 eller RS-485 1
Understøtter op til 2 pumper
Metrisk
Flygt SmartRun-gateway RS-232 eller RS-485 1
Understøtter op til 3 pumper.
Metrisk
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metrisk, USCS og Imperial
Flygt PS 200 RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk
Flygt PS 220 RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk
Godwin PV102P RS-485 8 Metrisk
Lowara EPX Plus mobilt varmeapparat RS-485 1 Metrisk
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Metrisk
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Metrisk
PSMEGA 2 RS-485 1 Metrisk
Sanitaire Digital Pressure Monitor Ethernet 1 Metrisk
Sanitaire Taron RS-485 eller Ethernet 1 Metrisk
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 eller Ethernet 1 Metrisk
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Metrisk
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Metrisk
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metrisk
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metrisk
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Metrisk
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metrisk
Xylem XAM 912 RS-485 eller Ethernet 1
(Understøttelse af Nexicon-system op til 4 pumper, 2 I/O-moduler og 1 sondemodul. Understøttede pumpemoduler er standardpumpe, Dirigo og VFD)
Metrisk, USCS og Imperial
Xylem XCU 411 RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk