It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

OPC UA Connector

Introduktion

OPC UA Connector-funktionaliteten gør det muligt for software med en OPC Unified Architecture-klient, for eksempel et SCADA-system, at læse data og alarmer fra Secure Connect. OPC UA Connector følger en OPC UA-maskine til maskinkommunikationsprotokol for industriel automatisering.

Følgende oplysninger er tilgængelige via OPC UA Connector:

  • Data fra stationer og enheder
  • Alarmdata fra tilsluttede enheder
  • Driftsdata fra tilsluttede enheder

OPC UA Connector understøtter følgende protokoller, sikkerhedsmodi og politikker:

  •  TCP
  • Underskriv og kryptering
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Signer
    • Basic256Sha256

Systemkrav

Vinduer

  • .NET-framework 4.61 eller nyere er påkrævet for at køre OPC UA Connector som en Windows-tjeneste.
  • Powershell installeret
  • Google Chrome giver adgang til OPC UA Connector WebUI

Enheder, der er kompatible med OPC UA Connector

Enhederne med en CCD-gatewayforbindelse og enhederne, der er tilsluttet CCD 401 via signalledninger, er kompatible.

OPC UA Connector-vejledningsafsnit

Relaterede ofte stillede spørgsmål

Mange brugere har haft lignende spørgsmål om Analytics, Live Data, API og OPC UA Connector.