It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CCD 401

CCD 401 er en trådløs gateway (et cellulært modem), der bruges til at indsamle data fra pumpestationer. Den indeholder en integreret eSIM til den trådløse dataoverførsel. Når strømmen og antennen er tilsluttet, er CCD'en klar til brug. Når CCD'en starter, etablerer den automatisk forbindelsen til Secure Connect. Brugeren kan registrere CCD'en ved at tilføje den til Secure Connect under stationsopsætningen. Brugeren kan indsætte sit eget 3FF micro-SIM-kort i SIM-kortåbningen. 3FF micro-SIM-kortet tilsidesætter den integrerede eSIM.

CCD'en sender din enheds placering og data til Secure Connect-skyen. Brugeren kan se placeringen i Secure Connect under Station > Indstillinger > Placering. CCD'en kræver regelmæssige softwareopdateringer, og Avesnor underretter brugeren, når en opdatering er tilgængelig.

Besøg ofte stillede spørgsmål om tilslutning for at få specifikke svar som f.eks. "Har CCD 401 et internt batteri?" eller se en video om "Hvordan installerer og konfigurerer jeg CCD 401?"

Du kan få flere oplysninger ved at downloade CCD 401 Installations-, drifts- og vedligeholdelseshåndbogen.

Installation af CCD

  • Før du installerer CCD'en, skal du registrere serienummeret eller tage et billede af CCD'ens serienummer. Efter installationen er serienummeret ikke synligt.
  • CCD'en må ikke installeres over 2 m (6,56 fod) fra jorden.
  1. Påsæt antennen.
  2. Installér CCD'en på en DIN-skinne.
  3. Følg enhedsspecifikke instruktioner for at tilslutte en enhed til CCD'en.

[Generelt kan forbindelsesprocessen omfatte et eller flere af følgende trin:

  • Tilslut Modbus TCP til RJ45
  • Tilslut RS-232-kablet fra pumpecontrolleren til klemmerne.
  • Tilslut RS-485-kablet fra pumpedrevet til terminalerne.]

Du kan finde flere oplysninger om de enheder, der er forbundet med CCD'en, ved at besøgeKompatible enheder.

Terminaler

TerminalBeskrivelse
E01Bruges ikke
E02Bruges ikke
GNDJordsignal
485 ARS-485, 120 ohm termineringsmodstand, A
485 BRS-485, 120 ohm termineringsmodstand, B
E06Digital udgang 1
E07Digital udgang 2
GNDJordsignal
E09Bruges ikke
E10Bruges ikke
DI1Digital indgang 1, pull up-input
DI2Digital indgang 2, pull up-input
GNDJordsignal
DI3Digital indgang 3, pull up-indgang
DI4Digital indgang 4, pull up-indgang

 

TerminalEnhedens klemme
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDJordforbindelse (jord)

 

TerminalEnhedens klemme
485 AA
485 BB
GNDJordforbindelse (jord)

Specialenhedsforbindelse

ADVARSEL: Elektrisk fare
Fare for elektrisk stød eller forbrænding. En autoriseret elektriker skal overvåge alt elektrisk arbejde.
Alle gældende lokale love og bestemmelser skal overholdes.

Følgende enheder har brug for en særlig forbindelse til gatewayen.

  1. Skær den ene ende af VGA-kablet.
  2. Tilslut den afskårne ende af VGA-kablet til gatewayen i henhold til nedenstående oplysninger:
CCD-terminalTilslutningsben
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 forbundet til hinanden