Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

XAM 912-konfiguration

Aktivér Modbus RTU- eller TCP-protokollen i opsætningsguiden for at tillade kommunikation.

RS-485 RTU-port

  1. Gå til Indstillinger > Kommunikation > Modbus > Modbus-server.
  2. Indstil kommunikationsparametrene.
Parameter Indstilling
Server-ID 1
Baud 19200
Stopbits 1
Paritet Jævn
Forsinkelse inden LED slukkes 60 s

 

Ethernet

  1. Gå til Indstillinger > Kommunikation > Modbus > Modbus-server > TCP/IP.
  2. Indstil kommunikationsparametrene.
Parameter Indstilling
IPv4-adresse Brug den IP-adresse, der er indstillet på TCP/IP.
For XAM 912-porten er standardværdien 10.10.20.10
Port Standardværdi: 502
Brugeren kan vælge en værdi mellem 500-65535